Serviceline
Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Caja de cables, blindado V15-GV4A-BK3M-PUR-U5/ABG-MOBA

V15-GV4A-BK3M-PUR-U5/ABG-MOBA
  • Pantalla colocada en contratuerca
  • Componente reconocido UL
  • Contratuerca V4A
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Contactos dorados
  • Cable resistente a flamas
  • sin halógeno

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V15-GV4A-BK3M-PUR-U5/ABG-MOBA

Descripción del producto
Juego de cables hembra con una terminación, M12, acero inoxidable, 5 pines, blindados, cable PUR
Datos generales
Nº de polos5 + blindaje
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2Terminal de línea libre
Número UL FileE231213
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 48 V CA / 60 V CC
Corriente de trabajomáx. 4 A
Resistencia de contacto< 10 mΩ
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529
Sin halógenosIEC 60754-1
Especificaciónconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Condiciones ambientales
Temperatura ambienteCuerpo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable: -30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F) movido
-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F) fijo
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67 / IP68 / IP69k
Código de cableLi 9Y C 11Y 5 x 0,50
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, negro
CablePUR
ContratuercaAcero inoxidable 1.4435 / AISI 316L
JuntaFKM
Aislamiento del hiloPP
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 6 mm ± 0.15 mm
Radio de flexión> 10 diámetro de cable, móvil
> 5 x diámetro de cable, tendido fijo
Colornegro
Hilos5 x 0,5 mm2
Montaje de escalera16 x 0,2 mm ∅
BlindajeTrenzado 85 % revestimiento
Longitud3 m
Combustibilidad
Portador de contactos94 HB
Carcasa94 V-2
CableFT2
NotaPelado de 10 cm, apantallado trenzado

Productos asociados: V15-GV4A-BK3M-PUR-U5/ABG-MOBA

Accesorios
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa
Soporte universal modular para conectores M12fa
Marking ring for M12 plugfa
Marking ring for M12 plugfa
Marking ring for M12 plugfa
Marking ring for M12 plugfa
Marking ring for M12 plugfa
Marking ring for M12 plugfa
Soporte para etiquetasfa
Placa de identificaciónfa
Accesorio enchufable para M12 con tuerca hexagonal moleteada de acero inoxidablefa