Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Cable adaptador V31-WM-0,27M-PUR-YJSTXHP4

V31-WM-0,27M-PUR-YJSTXHP4
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • sin halógeno
  • Contactos dorados

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V31-WM-0,27M-PUR-YJSTXHP4

Descripción del producto
Juego de cables hembra de una terminación, M8 a XHP-4, 3 pines, cable PUR
Datos generales
Nº de polos4
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1angulado
Rosca 1M8
Conexión 2Conector hembra
Tipo 2recto
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 30 V CC
Corriente de trabajomáx. 3 A
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529:2000
EstándaresIEC 61076-2-104:2008
Condiciones ambientales
Temperatura ambienteCuerpo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
cable, móvil: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67 En el conector hembra M8
Código de cableLi9Y11Y 3 x 0,25 mm²
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, negro
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 4,3 mm
Radio de flexión> 15 x diámetro de cable, móvil
> 8 x diámetro de cable, tendido fijo
Colorgris
Número de núcleos3
Sección transversal0,25 mm2
Montaje de escalera14 x 0,15 mm ∅
Longitud0,27 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V31-WM-0,27M-PUR-YJSTXHP4

Productos asociados: V31-WM-0,27M-PUR-YJSTXHP4

Accesorios
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa
Cubierta enchufable M12fa
Soporte para etiquetasfa
Placa de identificaciónfa
Soporte universal modular para conectores M12fa
Marking ring for M12 plugfa
Marking ring for M12 plugfa
Marking ring for M12 plugfa
Marking ring for M12 plugfa
Marking ring for M12 plugfa
Marking ring for M12 plugfa