Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.
Descargue la hoja de datos completa en PDF::
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V1-W-E8-BK*M-PUR-R1-V1-G
Descripción del producto |
Juego de cables, M12 a M12, LED, cable PUR, 4 pines, robótica |
Datos generales |
Nº de polos | 4 |
Conexión 1 | Conector hembra |
Tipo 1 | angulado |
Rosca 1 | M12 |
Conexión 2 | conectores, recto |
Tipo 2 | recto |
Rosca 2 | M12 |
Elementos de indicación y manejo |
LED verde | Indicación de operación |
LED amarillo | Display de función N.C./N.A 4 patillas |
LED rojo | Display de función N.C./N.A 2 patillas |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 24 V CC -20 % / +25 % |
Corriente de trabajo | máx. 4 A |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Grado de protección | EN 60529 |
| Combustibilidad | IEC 60332-1-2 |
| Sin halógenos | DIN VDE 0472 Parte 15 (plástico) DIN EN 50267-2-1 (gases de combustión) |
| Resistencia química | EN 60811-404: 168 h a 100° C |
| Especificación | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | ESTILO AWM 20549 80 °C 300 V AWM I A/B 80 °C 300 V FT2 (cable) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) cable, móvil: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Elementos de contacto | Bornes de contacto con resorte |
Grado de protección | IP67 / IP68 / IP69k |
Código de cable | LiF9Y 11Y |
Material | |
| Contactos | CuSn / Au |
| Superficie de contacto | Au |
| Pinza | TPU, transparente/negro |
| Cable | PUR |
| Contratuerca | Fundición a presión de cinc |
| Conector de retén | Fundición a presión de cinc |
| Aislamiento del hilo | PP |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6 |
| Diámetro del revestimiento | ∅ 4,3 mm |
| Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil > 5 x diámetro de cable, tendido fijo |
| Color | negro |
| Número de núcleos | 4 |
| Sección transversal | 0,34 mm2 |
| Color de núcleos | Núcleo 1: marrón Núcleo 2: blanca Núcleo 3: azul Núcleo 4: negro |
| Montaje de escalera | 42 x 0,1 mm ∅ |
| Longitud | según las especificaciones |
Idoneidad de las cadenas de arrastre | |
| Ciclos de cadenas de arrastre | min. 10000000 |
| Velocidad de movimiento | max. 3,3 m/s |
| Distancia transversal | 5 m horizontal |
| Aceleración | max. 10 m/s2 |
| Ciclos de torsión | min. 10000000 |
| Esfuerzo de torsión | ± 360 °/m |
Combustibilidad | |
| Portador de contactos | HB |
| Carcasa | V-2 |
| Cable | FT2 |
Documentos
:
V1-W-E8-BK*M-PUR-R1-V1-G
Aprobaciones y Certificados:
V1-W-E8-BK*M-PUR-R1-V1-G
Productos asociados:
V1-W-E8-BK*M-PUR-R1-V1-G
Accesorios |
|
|
|
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa |
|
|
|
|
Cubierta enchufable M12fa |
|
|
|
|
Soporte para etiquetasfa |
|
|
|
|
Placa de identificaciónfa |
|
|
|
|
Soporte universal modular para conectores M12fa |
|
|
|
|
Marking ring for M12 plugfa |
|
|
|
|
Marking ring for M12 plugfa |
|
|
|
|
Marking ring for M12 plugfa |
|
|
|
|
Marking ring for M12 plugfa |
|
|
|
|
Marking ring for M12 plugfa |
|
|
|
|
Marking ring for M12 plugfa |
|