Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Cable de conexión V1-W-E8-BK*M-PUR-U-V1-G

V1-W-E8-BK*M-PUR-U-V1-G
  • Apto para cadenas de arrastre
  • Compatible con robots / Adecuado para torsión
  • Grado de protección IP67 / IP68 / IP69K
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • LED incorporado como indicador de función y operación
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Componente reconocido UL
  • sin halógeno
  • Cable resistente a flamas
  • Contactos dorados
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Longitud del cable conforme a las especificaciones

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V1-W-E8-BK*M-PUR-U-V1-G

Descripción del producto
Cable de conexión, M12 a M12, LED, 4 patillas, cable PUR
Datos generales
Nº de polos4
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1angulado
Rosca 1M12
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Rosca 2M12
Número UL FileE231213
Elementos de indicación y manejo
LED verdeIndicación de operación
LED amarilloDisplay de función N.C./N.A 4 patillas
LED rojoDisplay de función N.C./N.A 2 patillas
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 24 V CC -20 % / +25 %
Corriente de trabajomáx. 4 A
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529
CombustibilidadIEC 60332-1-2
Sin halógenosIEC 60754-1
Especificaciónconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULESTILO AWM 20549 80 °C 300 V AWM I A/B 80 °C 300 V FT2 (cable)
Condiciones ambientales
Temperatura ambientecable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
cable, móvil: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Grado de protecciónIP67 / IP68 / IP69k
Código de cableLi 9Y 11Y 4 x 0,34
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, transparente/negro
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Conector de reténFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento∅ 4,3 mm
Radio de flexión> 10 diámetro de cable, móvil
> 5 x diámetro de cable, tendido fijo
Colornegro
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Montaje de escalera42 x 0,1 mm ∅
Longitudsegún las especificaciones
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 5000000
Velocidad de movimientomax. 3,3 m/s
Distancia transversal5 m horizontal
Aceleraciónmax. 5 m/s2
Ciclos de torsiónmin. 1000000
Esfuerzo de torsión± 180 °/m
Combustibilidad
Portador de contactosHB
CarcasaV-2
CableFT2

Aprobaciones y Certificados: V1-W-E8-BK*M-PUR-U-V1-G

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3290PDF340 KB

Productos asociados: V1-W-E8-BK*M-PUR-U-V1-G

Accesorios
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa
Cubierta enchufable M12fa
Soporte para etiquetasfa
Placa de identificaciónfa
Soporte universal modular para conectores M12fa
Marking ring for M12 plugfa
Marking ring for M12 plugfa
Marking ring for M12 plugfa
Marking ring for M12 plugfa
Marking ring for M12 plugfa
Marking ring for M12 plugfa