Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.
Descargue la hoja de datos completa en PDF::
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V15S-G-BK*M-PUR-U
Descripción del producto |
Clavija de cable, M12, 5 polos, cable PUR |
Datos generales |
Nº de polos | 5 |
Conexión 1 | conectores, recto |
Tipo 1 | recto |
Rosca 1 | M12 |
Conexión 2 | Terminal de línea libre |
Número UL File | E231213 |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 48 V AC / 60 V CC |
Corriente de trabajo | máx. 4 A |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Grado de protección | EN 60529 |
| Combustibilidad | IEC 60332-1-2 |
| Sin halógenos | IEC 60754-1 |
| Especificación | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | ESTILO AWM 20549 80 °C 300 V AWM I A/B 80 °C 300 V FT2 (cable) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) cable, móvil: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 / IP68 / IP69k |
Código de cable | Li 9Y 11Y 5 x 0,34 |
Material | |
| Contactos | CuSn / Au |
| Superficie de contacto | Au |
| Pinza | TPU, negro |
| Cable | PUR |
| Conector de retén | Fundición a presión de cinc |
| Aislamiento del hilo | PP |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6 |
| Diámetro del revestimiento | ∅ 4,8 mm |
| Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil > 5 x diámetro de cable, tendido fijo |
| Color | negro |
| Número de núcleos | 5 |
| Sección transversal | 0,34 mm2 |
| Color de núcleos | Núcleo 1: marrón Núcleo 2: blanca Núcleo 3: azul Núcleo 4: negro Núcleo 5: gris |
| Montaje de escalera | 42 x 0,1 mm ∅ |
| Longitud | según las especificaciones |
Idoneidad de las cadenas de arrastre | |
| Ciclos de cadenas de arrastre | min. 5000000 |
| Velocidad de movimiento | max. 3,3 m/s |
| Distancia transversal | 5 m horizontal |
| Aceleración | max. 5 m/s2 |
| Ciclos de torsión | min. 1000000 |
| Esfuerzo de torsión | ± 180 °/m |
Combustibilidad | |
| Portador de contactos | HB |
| Carcasa | V-2 |
| Cable | FT2 |
Documentos
:
V15S-G-BK*M-PUR-U
Aprobaciones y Certificados:
V15S-G-BK*M-PUR-U
Certificados | Número de Certificado | Tipo de archivo | Tamaño |
US UL | E231213 | LINK | --- |
Productos asociados:
V15S-G-BK*M-PUR-U
Accesorios |
|
|
|
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa |
|
|
|
|
Cubierta enchufable M12fa |
|
|
|
|
Soporte para etiquetasfa |
|
|
|
|
Placa de identificaciónfa |
|
|
|
|
Soporte universal modular para conectores M12fa |
|
|
|
|
Marking ring for M12 plugfa |
|
|
|
|
Marking ring for M12 plugfa |
|
|
|
|
Marking ring for M12 plugfa |
|
|
|
|
Marking ring for M12 plugfa |
|
|
|
|
Marking ring for M12 plugfa |
|
|
|
|
Marking ring for M12 plugfa |
|