Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

El controlador electrónico de levas PAX ofrece salidas de conmutación de levas configurables y seleccionables libremente, 14 salidas digitales y 6 salidas analógicas. El usuario puede configurar todas las salidas. El controlador electrónico de levas PAX tiene capacidad multigiro, que le permite ofrecer información cíclica de posición de la leva.

El controlador de levas PAX recibe los datos de posición de un sensor de posición, como el PMI360D-F130-R2-V15. El RS232 actúa como interfaz del sensor.

Para una fácil configuración, PAX cuenta con una interfaz gráfica intuitiva para los sistemas Microsoft Windows™. Esta aplicación se ejecuta en el sistema PAX y no necesita instalación en su ordenador. La comunicación entre el PC y PAX se logra a través de la interfaz USB integrada. Todos los ajustes efectuados durante la configuración se almacenan en la tarjeta micro SD del PAX. Esto facilita el intercambio o duplicación de los sistemas PAX.

Tras la configuración, el sistema PAX puede desconectarse del PC. El controlador electrónico de levas funcionará de forma independiente.

Ventajas:

  • Electrónico en lugar de mecánico
  • Sustituye los interruptores de levas mecánicos, los interruptores limitadores múltiples e interruptores limitadores del dispositivo
  • Leva flotante
  • Hasta 16 puntos programables de conmutación
  • Hasta 14 salidas de conmutación
  • Hasta 6 salidas analógicas
  • Apto para multigiro
  • Fácil manipulación