Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
PAX001-F160-6I14E2-B14
Descripción del producto |
Grupo de interruptores electrónicos con mecanismo de leva |
Datos generales |
Retardo a la activación | 10 s |
Almacenaje de datos | Estándar Tarjeta Micro-SD |
Programación | Mediante software interno de MS-WindowsTM (el dispositivo se detecta como unidad de memoria externa). |
Datos característicos |
Retardo de respuesta | 20 ms |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED, verde |
Indicación del estado | 8 Indicadores LED , rojo y amarillo |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 20 ... 30 V CC (SELV/PELV) |
Corriente en vacío | ≤ 90 mA (sin sensor) |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | USB 2.0 para Herramienta de parametrización |
Entrada |
Modo de entrada | Interface RS 232 para Sistema de medición angular inductivo |
Salida de conmutación |
Tipo de salida | 12 Salidas de conmutación pnp, resistentes a cortocircuitos/sobrecargas 2 Salidas PNP de alta potencia, sin protección frente a cortocircuitos |
Corriente de trabajo | salidas de conmutación: ≤ 250 mA , en conjunto ≤ 1,5 A salidas de potencia: ≤ 1,5 A , en conjunto ≤ 2,2 A |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Salida analógica |
Tipo de salida | 6 Salidas de corriente 4 ... 20 mA (Disipadores de corriente) |
Resistencia de carga | ≤ 600 Ω a 24 V CC |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 61000-4-2: 2009, EN 61000-4-3: 2006 + A1: 2008, EN 61000-4-4: 2004, EN 61000-4-5: 2006, EN 61000-4-6: 2009, EN 55011: 2009, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4: 2007 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | X1, clavija de aparato M23 X2, hembrilla de aparato M12 x 1 X3, 1 conector hembra M12 X4, clavija de aparato M12 x 1 |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP65 |
Dimensiones | |
| Altura | 33 mm |
| Anchura | 89 mm |
| Longitud | 149,51 mm |
Información general |
Nota | Longitud del cable en X1 y X2: máx. 30 m Longitud del cable en X3 y X4: máx. 2 m |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270603 |
ECLASS 10.0.1 | 27270603 |
ECLASS 9.0 | 27270603 |
ECLASS 8.0 | 27270603 |
ECLASS 5.1 | 27270603 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
PAX001-F160-6I14E2-B14
Product Documentation:
PAX001-F160-6I14E2-B14
Design / Simulation:
PAX001-F160-6I14E2-B14
Homologaciones:
PAX001-F160-6I14E2-B14
Productos asociados:
PAX001-F160-6I14E2-B14
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables con conector hembra M12 recto a conector macho M12 recto con codificación A, 5 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Conector macho M12 recto con codificación A, 8 pines, para cables de 5 a 8 mm de diámetro, apantallado, montaje en campofa |
|
|
|
|
Juego de cables macho con una terminación M12 recta con codificación A, 8 pines, cable PUR negro, apantallado, homologación UL, apto para cadena de arrastrefa |
|