Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Serie 5000Q

Sistema de control 5000Q

Vista interior del sistema de purga 5000Q
Vista interior del sistema de purga 5000Q

El sistema Ex pz Serie 5000Q es un sistema de purga pequeño y compacto. El 5000Q funciona controlando y supervisando el aire comprimido o gas inerte dentro de la(s) carcasa(s) protegida(s) a fin de eliminar e impedir la acumulación de gases inflamables, vapores o polvo. Es un sistema de purga potente diseñado para cumplir con los requerimientos de las aplicaciones de Zona 2/22.

Las principales características de la unidad de control de la Serie 5000Q son:

  • Hasta 3 PT100 RTD conectadas para monitorizar y controlar la temperatura
  • Pantalla LCD para visualizar los modos de programación y funcionamiento
  • Configuración en campo mediante menús de programación para la mayoría de las aplicaciones

Descubra la forma más inteligente de garantizar la protección de las ubicaciones peligrosas y configure su propio sistema de presurización y purga.