Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador de conmutación de conectividad KFA5-ER-2.W.LB

KFA5-ER-2.W.LB
  • Divisor de señal de 2 canales
  • Alimentación de 115 V de CA
  • Entrada de detección de nivel
  • Rango ajustable 1 kΩ ... 150 KΩ
  • Salida de contacto de relé
  • Retardo ajustable hasta 10 s
  • Control Mínimo/Máximo
  • Supervisión de fallos de conducción

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFA5-ER-2.W.LB

Descripción del producto
115 V CA
Datos generales
Tipo de señalEntrada binaria
Alimentación
Conexiónterminales 14, 15
Tensión de medición103,5 ... 126 V CA , 45 ... 65 Hz
Corriente de medición12 mA
Consumo de potencia< 1,2 W
Entrada
ConexiónTerminales 1, 4 (masa), 2, 5 (mín), 3, 6, (máx)
Entrada de controlSistema de control mín./máx.: terminales 1, 2, 3; 4, 5 y 6
Sistema de control de encendido/apagado: terminales 1, 3; 4 y 6
Sensibilidad de respuesta1 ... 150 kΩ , ajustable vía potenciómetro
Salida
ConexiónTerminales 7, 8, 9; 10, 11, 12
Potencia de conmutaciónmáx. 192 W , 2000 VA
SalidaRelé
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Constante de tiempo para la amortiguación de la señal0,5 s, 2 s, 5 s, 10 s
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento básico según EN 50178, voltaje de aislamiento nominal 253 Veff
Entrada/alimentaciónaislamiento básico según EN 50178, voltaje de aislamiento nominal 253 Veff
Salida/alimentaciónaislamiento básico según EN 50178, voltaje de aislamiento nominal 253 Veff
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Norma 2004/108/CEEN 61326-1:2006
Baja tensión
Norma 2006/95/CEEN 50178:1997
Conformidad
Coordinación de aislamientoEN 50178:1997
Aislamiento galvánicoEN 50178:1997
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónConexión con rosca, máx. 2,5 mm2
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Longitud115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Información general
Informaciones complementariasObserve las las indicaciones y declaraciones de conformidad y las instrucciones de manejo aplicables. Encontrará estas informaciones en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001447
ETIM 7.0EC001447
ETIM 6.0EC001447
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFA5-ER-2.W.LB

Product Documentation: KFA5-ER-2.W.LB

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF79 KB
Manuales
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KFA5-ER-2.W.LB

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ55 KB