Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de dispositivo | tipo 3 conforme a EN 61643-11:2013 clase III conforme a IEC 61643-1:2011 |
|
Número de líneas de alimentación protegidas | 2 | |
Componentes apropiados | módulo de protección M-LB-2.30.T3.M | |
Datos eléctricos | ||
Tensión nominal | 24 V CA, 50 ... 60 Hz | |
Tensión de funcionamiento continuo máxima | 30 V CA, 50 ... 60 Hz 30 V CC |
|
Corriente de carga nominal | 25 A | |
Pico de corriente (8/20 µs) | 1 kA | |
Max. pico de corriente (8/20 µs) | 2 kA | |
Nivel de protección de tensión | max. 180 V (L-N) max. 630 V (L/N-PE) |
|
Período de reacción | max. 25 ns (L-N) max. 100 ns (L/N-PE) |
|
Resistente a cortocircuito | 6 kA eff a máx. protección contra sobrecorriente en lado de alimentación | |
Protección contra sobrecorriente | máx. 25 A gL/gG (B 25 A) , Lado de alimentación | |
Salida de mensaje de error | ||
Conexión | terminales 11; 12; 14 | |
Salida | contacto de conmutación sin potencial | |
Potencia de conmutación | CA: 250 V / 0,5 A CC: 250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A; 24 V/0,5 A |
|
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | Indicador de estado estado operativo (verde) indicación de fallo (rojo) |
|
Conformidad con la directiva | ||
Baja tensión | ||
Directiva 2014/35/UE | EN 61643-11:2012 | |
Conformidad | ||
Grado de protección | IEC 60529:2013 | |
Resistencia a choques | EN 60068-2:2010 | |
Resistencia a las vibraciones | EN 60068-2:2010 | |
Condiciones de utilización | ||
Condiciones de montaje | ||
Posición de montaje | interior | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Humedad del aire relativa | 5 ... 95 % | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Sección transversal | - mín. 0,5 mm2 rígido/flexible - máx. 4 mm2 trenzado/2,5 mm2 flexible |
|
Material | ||
Carcasa | termoplástico, color verde , UL 94 V-0 | |
Masa | aprox. 120 g | |
Dimensiones | 18 x 90 x 72 mm (A x L x H) , 1 TE conforme a DIN 43880 | |
Altura | 90 mm | |
Anchura | 18 mm | |
Profundidad | 72 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27130805 |
ECLASS 10.0.1 | 27130805 |
ECLASS 9.0 | 27130805 |
ECLASS 8.0 | 27130805 |
ECLASS 5.1 | 27130801 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 5.0 | EC000941 |
UNSPSC 12.1 | 39121610 |
Este dispositivo es una barrera de protección contra sobretensiones modular (tipo 3 conforme a EN 61643-11) con salida para mensajes de error (contacto de conmutación flotante).
El dispositivo completo se compone de un módulo de base y de módulos de protección enchufables, y viene listo para su instalación.
El módulo base ofrece terminales multifuncionales para la conexión de conductores y barras de bus.
Todos los módulos de protección están bloqueados en el módulo de base y se pueden cambiar sin herramientas, mediante botones de liberación.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 528 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
China CNEX CCC Ex Certificate | 2023312304001733 (Germany) | ALL | 1622 KB | |
Europe DEKRA Surge Protective Device | KEMA 2172593.02 | ALL | 234 KB | |
Europe TUV Rheinland ATEX Category 3 G ATEX Certificate | TÜV 22 ATEX 8932 X | ALL | 151 KB | |
USA UL Surge Protective Device UL | E346845 UL (VZCA2) | ALL | 235 KB | |
Worldwide TUV Rheinland IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUR 22.0082X | ALL | 630 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2133A | ALL | 50 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|