Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Características de búsqueda | ||
---|---|---|
Configuración de la red | TT | |
Datos generales | ||
Tipo de dispositivo | Tipo 2 conforme a EN 61643-11 clase II conforme a IEC 61643-1 |
|
Número de líneas de alimentación protegidas | 2 | |
Componentes apropiados | módulo de protección M-LB-1.275.M módulo de protección M-LB-1.NPE.M |
|
Datos eléctricos | ||
Tensión nominal | 230 V CA, 50 ... 60 Hz | |
Tensión de funcionamiento continuo máxima | 275 V CA, 50 ... 60 Hz (L-N) 255 V CA, 50 ... 60 Hz (N-PE) |
|
Sobretensión temporal | 335 V/5 s (resistente a TOV) (L-N) 1200 V/200 ms (resistente a TOV) (N-PE) |
|
Pico de corriente (8/20 µs) | 20 kA | |
Max. pico de corriente (8/20 µs) | 40 kA | |
Corriente de descarga total (8/20 µs) | 12 kA (N-PE) | |
Nivel de protección de tensión | max. 1,25 kV (L-N) max. 1 kV a 5 kA (L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) |
|
Período de reacción | max. 25 ns (L-N) max. 100 ns (N-PE) |
|
Capacidad de extinción de la corriente residual | 100 A eff (N-PE) | |
Resistente a cortocircuito | 50 kA eff | |
Protección contra sobrecorriente | máx. 125 A gG , Lado de alimentación | |
Salida de mensaje de error | ||
Conexión | terminales 11; 12; 14 | |
Salida | contacto de conmutación sin potencial | |
Potencia de conmutación | CA: 250 V / 0,5 A CC: 250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A; 24 V/0,5 A |
|
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | Indicador de estado estado operativo (verde) indicación de fallo (rojo) |
|
Conformidad con la directiva | ||
Baja tensión | ||
Directiva 2014/35/UE | EN 61643-11:2012 | |
Conformidad | ||
Grado de protección | IEC 60529 | |
Resistencia a choques | EN 60068-2 | |
Resistencia a las vibraciones | EN 60068-2 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Humedad del aire relativa | 5 ... 95 % | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Sección transversal | - mín. 1,5 mm2 rígido/flexible - máx. 35 mm2 trenzado/25 mm2 flexible - máx. 1,5 mm2 rígido/flexible (para contacto de señalización remoto) |
|
Material | ||
Carcasa | termoplástico, color verde , UL 94 V-0 | |
Masa | aprox. 240 g | |
Dimensiones | 36 x 90 x 72 mm (A x L x H) , 2 TE conforme a DIN 43880 | |
Altura | 90 mm | |
Anchura | 36 mm | |
Profundidad | 72 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27130805 |
ECLASS 10.0.1 | 27130805 |
ECLASS 9.0 | 27130805 |
ECLASS 8.0 | 27130805 |
ECLASS 5.1 | 27130801 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 5.0 | EC000941 |
UNSPSC 12.1 | 39121610 |
Este dispositivo es una barrera de protección contra sobretensiones modular (tipo 2 conforme a EN 61643-11) con salida para mensajes de error (contacto de conmutación flotante).
El dispositivo completo se compone de un módulo de base y de módulos de protección enchufables, y viene listo para su instalación.
Todos los módulos de protección están bloqueados en el módulo de base y se pueden cambiar sin herramientas, mediante botones de liberación.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 2768 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
China CNEX CCC Ex Certificate | 2023312304001732 (Germany) | ALL | 1623 KB | |
Europe KEMA Surge Protective Device | KEMA 2179748.04 | ALL | 220 KB | |
Europe TUV Rheinland ATEX Category 3 G ATEX Certificate | TÜV 22 ATEX 8931 X | ALL | 1202 KB | |
USA UL Surge Protective Device UL | E346845 UL (VZCA2) | ALL | 235 KB | |
Worldwide TUV Rheinland IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUR 22.0081X | ALL | 552 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0925A | ALL | 67 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|