Serviceline
Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Convertidor de temperatura WirelessHART

El convertidor de temperatura WirelessHART proporciona dos conexiones para sensores de temperatura (RTD y TC) y transmite los valores directamente a la red. El convertidor de temperatura está alimentado por batería y además puede utilizarse como router permanente. Mediante intervalos de tiempo configurados por el usuario, las mediciones de temperatura se llevan a cabo y se envían a través de la antena interna. Dependiendo de las mediciones de temperatura, la vida útil de la batería puede prolongarse durante años.


Adaptador WirelessHART BULLET

El BULLET es el único adaptador WirelessHART del mercado con carcasa Ex d. Tan solo tiene que conectar el adaptador BULLET a su dispositivo de campo y estará activando una transmisión de señal inalámbrica eficiente.