Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Colección IODD DK12-11 IODD

DK12-11 IODD
  • Descripción del dispositivo (IODD)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  DK12-11 IODD

Descripción del producto
IODD para comunicación con sensores DK12-11-IO-Link
Datos generales
descripciónDescripción del dispositivo (IODD

Documentos : DK12-11 IODD

Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Product information - Sensors and Systems with IO-LinkFRAPDF3861 KB
Product information - Sensors and Systems with IO-Link (USA)USAPDF3959 KB

Software: DK12-11 IODD

DTMLiberar InfoTipo de archivoTamaño
IODD1.0.1 for DK12-11 / IODD1.0.1 für DK12-11V1.02 / 2013-11-11ZIP87 KB

Productos asociados: DK12-11 IODD

Accesorio de

Sensor de marcas de contraste con interfaz IO-Link, rango de detección de 11 mm, luz RGB perpendicular a la dirección longitudinal de la carcasa, modos claro/oscuro, 2 salidas push-pull, conector M12, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Sensor fotoeléctrico de detección directa de cualquier marca, TEACH-IN, estático y dinámico, 40 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos, 3 colores de emisión, verde, rojo y azulfa

Sensor de marcas de contraste con interfaz IO-Link, rango de detección de 11 mm, luz RGB paralela a la dirección longitudinal de la carcasa, modos claro/oscuro, 2 salidas push-pull, conector M12, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Sensor fotoeléctrico de detección directa de cualquier marca, TEACH-IN, estático y dinámico, 40 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos, 3 colores de emisión, verde, rojo y azulfa
Accesorios
Universal DTM host platform, For all DTMs of Pepperl+Fuchs, Approved FDT/DTM technology, Free of charge, Internet download possiblepa
Software para integración de IODD en una aplicación marco FDT (como por ejemplo, PACTware)fa