Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Colección IODD RL31-8-H IODD

RL31-8-H IODD
  • Descripción del dispositivo (IODD)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RL31-8-H IODD

Descripción del producto
IODD para comunicación con sensores RL31-8-H-IO-Link
Datos generales
descripciónDescripción del dispositivo (IODD) para la configuración de los parámetros y el diagnóstico de los sensores IO-Link* Nota: las herramientas de ingeniería utilizan los dispositivos IODD para generar una interfaz con parámetros de dispositivos.

Documentos : RL31-8-H IODD

Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Product information - Sensors and Systems with IO-Link (USA)USAPDF3959 KB

Software: RL31-8-H IODD

DTMLiberar InfoTipo de archivoTamaño
IODD for RL31-8-H / IODD für RL31-8-HV1.00 / 2010-07-06ZIP71 KB

Productos asociados: RL31-8-H IODD

Accesorio de

Sensor de detección directa con tecnología de medición, diseño de carcasa grande, supresión de fondo y 3 modos ajustables de funcionamiento adicionales, interfaz IO-Link, rango de detección ajustable de 800 mm, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M12, Series económicas para tareas estándar, Función de medición de distancias, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, LED emisor PowerBeam, Amplio campo de detección ajustable con precisiónfa
Sensor de detección directa con tecnología de medición, diseño de carcasa grande, supresión de fondo y 3 modos ajustables de funcionamiento adicionales, interfaz IO-Link, rango de detección ajustable de 800 mm, luz roja, 2 salidas push-pull, cable fijo, Series económicas para tareas estándar, Función de medición de distancias, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, LED emisor PowerBeam, Amplio campo de detección ajustable con precisiónfa
Accesorios
Universal DTM host platform, For all DTMs of Pepperl+Fuchs, Approved FDT/DTM technology, Free of charge, Internet download possiblepa
Software para integración de IODD en una aplicación marco FDT (como por ejemplo, PACTware)fa