Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Colección IODD VDM28 IODD

VDM28 IODD
  • Descripción del dispositivo (IODD)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VDM28 IODD

Descripción del producto
IODD para comunicación con sensores VDM28-IO-Link
Datos generales
descripciónDescripción del dispositivo (IODD) para la configuración de los parámetros y el diagnóstico de los sensores IO-Link* Nota: las herramientas de ingeniería utilizan los dispositivos IODD para generar una interfaz con parámetros de dispositivos.

Documentos : VDM28 IODD

Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Product information - Sensors and Systems with IO-LinkFRAPDF3861 KB
Product information - Sensors and Systems with IO-Link (USA)USAPDF3959 KB

Software: VDM28 IODD

Herramientas de SoftwareLiberar InfoTipo de archivoTamaño
IODD for VDM28-8-L / -15-L / IODD für VDM28-8-L / -15-LV1.13.000 / 2017-12-15ZIP154 KB

Productos asociados: VDM28 IODD

Accesorio de

Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 15 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Salida analógica 0/4 mA ... 20 mA, Resultados de medición precisos, fiables y reproduciblesfa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con láser clase 1fa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 15 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Salida analógica 0/4 mA ... 20 mA, Resultados de medición precisos, fiables y reproduciblesfa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición: PRT, rango de detección de 15 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Salida analógica 0/4 mA ... 20 mA, Resultados de medición precisos, fiables y reproduciblesfa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición: PRT, rango de detección de 15 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Salida analógica 0/4 mA ... 20 mA, Resultados de medición precisos, fiables y reproduciblesfa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, salida analógica, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con láser clase 2fa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con láser clase 2fa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser infrarroja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Versión con luz láser infrarroja, láser clase 1, Versión con interfaz IO-Linkfa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser infrarroja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Versión con luz láser infrarroja, láser clase 1fa
Accesorios
Universal DTM host platform, For all DTMs of Pepperl+Fuchs, Approved FDT/DTM technology, Free of charge, Internet download possiblepa
Software para integración de IODD en una aplicación marco FDT (como por ejemplo, PACTware)fa