Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Colección IODD LGS IODD

LGS IODD
  • Descripción del dispositivo (IODD)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  LGS IODD

Descripción del producto
IODD para comunicación con sensores LGS-IO-Link
Datos generales
descripciónDescripción del dispositivo (IODD) para la configuración de los parámetros y el diagnóstico de los sensores IO-Link* Nota: las herramientas de ingeniería utilizan los dispositivos IODD para generar una interfaz con parámetros de dispositivos.

Documentos : LGS IODD

Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Product information - Sensors and Systems with IO-LinkFRAPDF3861 KB
Product information - Sensors and Systems with IO-Link (USA)USAPDF3959 KB

Software: LGS IODD

DTMLiberar InfoTipo de archivoTamaño
IODD for LGS series / IODD für LGS-Serie1.03.004 / 2018-08-15ZIP2664 KB

Productos asociados: LGS IODD

Accesorio de
Rejilla óptica de automatización con separación de haz de 100 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica con conmutación automática, Resolución óptica de 100 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Ajuste del control de altura sin software, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetosfa
Rejilla óptica de automatización con separación de haz de 17 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica con conmutación automática, Resolución óptica de 17 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Ajuste del control de altura sin software, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetosfa
Rejilla óptica de automatización con separación de haz de 25 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica con conmutación automática, Resolución óptica de 25 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Ajuste del control de altura sin software, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetosfa
Rejilla óptica de automatización con separación de haz de 50 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica con conmutación automática, Resolución óptica de 50 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Ajuste del control de altura sin software, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetosfa
Rejilla óptica de automatización con separación de haz de 8 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica con conmutación automática, Resolución óptica de 8 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Ajuste del control de altura sin software, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetosfa
Accesorios
Universal DTM host platform, For all DTMs of Pepperl+Fuchs, Approved FDT/DTM technology, Free of charge, Internet download possiblepa
Software para integración de IODD en una aplicación marco FDT (como por ejemplo, PACTware)fa