Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Colección IODD MLV41-8 IODD

MLV41-8 IODD
  • Descripción del dispositivo (IODD)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MLV41-8 IODD

Descripción del producto
IODD para comunicación con sensores MLV41-8-IO-Link
Datos generales
descripciónDescripción del dispositivo (IODD) para la configuración de los parámetros y el diagnóstico de los sensores IO-Link* Nota: las herramientas de ingeniería utilizan los dispositivos IODD para generar una interfaz con parámetros de dispositivos.

Documentos : MLV41-8 IODD

Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Product information - Sensors and Systems with IO-Link (USA)USAPDF3959 KB

Software: MLV41-8 IODD

DTMLiberar InfoTipo de archivoTamaño
IODD1.0.1 for MLV41-8-H / IODD1.0.1 für MLV41-8-HV1.02 / 2013-10-29ZIP76 KB

Productos asociados: MLV41-8 IODD

Accesorio de

Sensor de detección directa con tecnología de medición, diseño de carcasa compacta, supresión de fondo y 3 modos ajustables de funcionamiento, interfaz IO-Link, rango de detección ajustable de 120 mm, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M12, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Tecnología Multi Pixel (MPT), Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Detección segura de todas las superficies, independiente de color y estructurafa

Sensor de detección directa con tecnología de medición, diseño de carcasa compacta, supresión de fondo y 3 modos ajustables de funcionamiento, interfaz IO-Link, rango de detección ajustable de 120 mm, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M8, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Tecnología Multi Pixel (MPT), Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Detección segura de todas las superficies, independiente de color y estructurafa

Sensor de detección directa con tecnología de medición, diseño de carcasa compacta, supresión de fondo y 3 modos ajustables de funcionamiento, interfaz IO-Link, rango de detección ajustable de 500 mm, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M12, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Tecnología Multi Pixel (MPT), Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Detección segura de todas las superficies, independiente de color y estructurafa

Sensor de detección directa con tecnología de medición, diseño de carcasa compacta, supresión de fondo y 3 modos ajustables de funcionamiento, interfaz IO-Link, rango de detección ajustable de 500 mm, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M8, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Tecnología Multi Pixel (MPT), Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Detección segura de todas las superficies, independiente de color y estructurafa
Sensor de detección directa con tecnología de medición, diseño de carcasa compacta, supresión de fondo y 3 modos ajustables de funcionamiento, interfaz IO-Link, rango de detección ajustable de 120 mm, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M8, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Tecnología Multi Pixel (MPT), Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Detección segura de todas las superficies, independiente de color y estructurafa
Accesorios
Universal DTM host platform, For all DTMs of Pepperl+Fuchs, Approved FDT/DTM technology, Free of charge, Internet download possiblepa
Software para integración de IODD en una aplicación marco FDT (como por ejemplo, PACTware)fa