Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Colección IODD MLV41-LL IODD

MLV41-LL IODD
  • Descripción del dispositivo (IODD)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MLV41-LL IODD

Descripción del producto
IODD para comunicación con sensores MLV41-LL-IO-Link
Datos generales
descripciónDescripción del dispositivo (IODD) para la configuración de los parámetros y el diagnóstico de los sensores IO-Link* Nota: las herramientas de ingeniería utilizan los dispositivos IODD para generar una interfaz con parámetros de dispositivos.

Software: MLV41-LL IODD

DTMLiberar InfoTipo de archivoTamaño
IODD for MLV41-LL-Series / IODD für MLV41-LL-SerieV1.00 / 2014-02-04ZIP52 KB

Productos asociados: MLV41-LL IODD

Accesorio de

Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz infrarroja, salida push-pull, conector M12, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidad, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz infrarroja, salida push-pull, conector M8, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidad, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz infrarroja, salida push-pull, cable fijo, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidad, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz roja, salida push-pull, conector M12, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidad, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz roja, salida push-pull, conector M8, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidad, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz roja, salida push-pull, cable fijo, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidad, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa
Accesorios
Universal DTM host platform, For all DTMs of Pepperl+Fuchs, Approved FDT/DTM technology, Free of charge, Internet download possiblepa
Software para integración de IODD en una aplicación marco FDT (como por ejemplo, PACTware)fa