Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Módulo de protección M-LB-Ex-5141

M-LB-Ex-5141
  • Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal
  • Tensión nominal 24 V CC
  • Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra
  • Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA
  • Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset)
  • Montaje en el módulo base, conectable
  • Hasta SIL 3 según IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  M-LB-Ex-5141

Descripción del producto
Módulo de protección para 1 línea de señal
Datos generales
Número de líneas de señal protegidas1
Topologíasin toma a tierra
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Datos eléctricos
Conexiónárea protegida: terminal 4
área no protegida: terminales 1, 2, 3
Corriente de medición500 mA , restricciones, ver características de disminución
Corriente de fuga< 3 µA a 24 V y 25 °C (77 °F) , línea a línea
Tensión nominal24 V CC
Tensión de funcionamiento continuo máxima30 V CC
Resistencia longitudional≤ 0,6 Ω por conductor
Impulso nominal1 kV/0,5 kA (categoría C1)
10 kV/5 kA (categoría C2)
1 kA (categoría D1)
Corriente de descarga de impulso (10/350 µs)1 kA por línea (2x)
Pico de corriente (8/20 µs)5 kA por línea (10x)
Sobretensión nominal (8/20 µs)10 kA por línea (1x)
Corriente de descarga total (8/20 µs)10 kA (1x)
Nivel de protección de tensiónmax. 55 V línea a línea para corriente de descarga nominal In
max. 1400 V línea a tierra para corriente de descarga nominal In
Tiempo de restablecimiento del impulso< 500 ms
Pérdida por inserción≤ 0,04 dB, a 0 ... 4 kHz, en sistema de 600 Ω
≤ 3 dB, a 0 ... 550 kHz, en sistema de 100 Ω
Conformidad
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Seguridad funcionalIEC/EN 61508:2010
Dispositivo de protección contra sobretensiones para tensiones bajasEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
IEC 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Tenga en cuenta el rango de temperaturas limitado por la disminución; consulte la sección de disminución de potencia.
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 % , sin condensación de humedad
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 20 g
Dimensiones6,2 x 77 x 79 mm
Fijaciónconectable en el módulo base para montaje en carril de montaje DIN de 35 mm
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEBVS 17 ATEX E 069 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Clase de temperaturaT6 para temperatura ambiente ≤ 60 °C
T5 para temperatura ambiente ≤ 70 °C
T4 para temperatura ambiente ≤ 80 °C
Tensión30 V
Corriente500 mA , restricciones, ver características de disminución
Capacidad internainapreciable
Inductancia interna18 µH
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Homologaciones internacionales
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BVS 17.0061X
Marcas de IECExEx ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.
Accesorios
Designacióncomponentes del sistema:
- módulo base con terminales de conexión por tornillo M-LB-Ex-5000
- módulo base con terminales de muelle M-LB-Ex-5000.SP
- módulo de marcador de posición M-LB-Ex-5900
- Pared de separación M-UPR-I

Documentos : M-LB-Ex-5141

Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Functional Safety ManualENGPDF554 KB
ManualENGPDF3589 KB
HandbuchGERPDF3583 KB
Handbuch Funktionale SicherheitGERPDF563 KB
Manuales de instrucciones
ИнструкцииBULPDF133 KB
Návod k poużitíCZEPDF127 KB
Instruktions manualDANPDF126 KB
Instruction manualENGPDF133 KB
KasutusjuhendESTPDF122 KB
KäyttöohjeFINPDF122 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF129 KB
BetriebsanleitungGERPDF134 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF136 KB
HandleidingHOLPDF126 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF125 KB
Használati útmutatóHUNPDF128 KB
Manuale di istruzioniITAPDF126 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF125 KB
Instrukciju vadovasLITPDF126 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF129 KB
Manual de instruçõesPORPDF127 KB
Manual de utilizareRONPDF126 KB
Návod na poużitieSLKPDF127 KB
Navodila za uporaboSLVPDF124 KB
Manual de instruccionesSPAPDF126 KB
ManualSWEPDF124 KB

Aprobaciones y Certificados: M-LB-Ex-5141

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3762PDF87 KB
Certificados
EAC Lenpromexpertiza (LPE) EAC TP TC 012/2011EAEC RU C-DE.AA71.B.00023/19PDF1206 KB
Europe BVSBVS 17 ATEX E 069 XPDF2319 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5687 (P442479)PDF408 KB
Worldwide BVSIECEx BVS 17.0061XLINK---
Worldwide Certificate General PurposeAT 4120PDF202 KB
Worldwide TUVNo. 968/FSP 1583.00/18PDF700 KB

Productos asociados: M-LB-Ex-5141

Componentes del sistema adecuados
Base para el módulo de protección, Fácil cambio de los módulos sin herramientas, Conexión a través de terminales con tornillos, Montaje en carril DIN, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Base para el módulo de protección, Fácil cambio de los módulos sin herramientas, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión, Montaje en carril DIN, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Accesorios
Para sistema de protección contra sobretensiones M-LB-5000, Aislamiento conforme a IEC 60079-11, Color negro, Montaje en carril DINpa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Several hundred products with a SIL/PL assessment, free tools, and brochures in one place: the "Functional Safety Hub" is your starting point when you have to implement safety functions.

Protección contra sobretensiones inteligente M-LB-5000

El sistema de protección contra sobretensiones M-LB-5000 combina propiedades de diagnóstico y modularidad en un diseño de carcasa estrecho de apenas 6,2 mm de anchura. Descubra la forma más fácil de proteger los recursos de la planta...