Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Módulos para montaje en carril DIN

Elige tu producto

Página siguienteÚltima página
Producto
1 canal, Módulo de montaje en carril DIN, Para aplicaciones con y sin seguridad intrínseca de 30 V, Protege las entradas de circuito de control o de campo, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset)pa
1 canal, Módulo de montaje en carril DIN, Para aplicaciones con y sin seguridad intrínseca de 30 V, Protege las entradas de circuito de control o de campo, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset)pa
2 canales, Módulo de montaje en carril DIN, Para aplicaciones con y sin seguridad intrínseca de 30 V, Protege las entradas de circuito de control o de campo, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset)pa
2 canales, Módulo de montaje en carril DIN, Para aplicaciones con y sin seguridad intrínseca de 6 V, Protege las entradas de circuito de control o de campo, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset)pa
Base para el módulo de protección o el módulo de función, Fácil cambio de los módulos sin herramientas, Conexión a través de terminales con tornillos, Montaje en carril DIN, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Base para el módulo de protección o el módulo de función, Fácil cambio de los módulos sin herramientas, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión, Montaje en carril DIN, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Corriente de suministro de 1 A, Fusible interno, Indicación de fallos mediante LED, Montaje en el módulo base, conectablepa
Indicación de fallos mediante LED, Entrada de indicación de estado, Indicación del estado para realizar el control mediante un relé de estado sólido, Montaje en el módulo base, conectablepa
Indicación de mantenimiento mediante LED, Entrada de indicación de estado, Indicación del estado para realizar el control mediante un relé de estado sólido, Montaje en el módulo base, conectablepa
Base para el módulo de protección, Fácil cambio de los módulos sin herramientas, Conexión a través de terminales con tornillos, Montaje en carril DIN, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Página siguienteÚltima página

Seleccionar producto por

Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.

Protección inteligente contra sobretensiones M-LB-5000

El sistema de protección contra sobretensiones M-LB-5000 combina propiedades de diagnóstico y modularidad en un diseño de carcasa estrecho de apenas 6,2 mm de anchura. Descubra la forma más fácil de proteger los recursos de la planta...