Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
ML17-8-450/127/143
Descripción del producto |
Sensor fotoeléctrico de detección directa |
Datos generales |
Rango de detección | 10 ... 450 mm |
Rango de ajuste | 60 ... 450 mm |
Objeto de referencia | Blanco estándar, 100 mm x 100 mm |
Emisor de luz | IRED |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna , 950 nm |
Límite de luz extraña | ≤ 10000 Lux |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde |
Indicación de la función | LED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , Clase 2 |
Rizado | máx. 10 % |
Corriente en vacío | < 25 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 200 ms |
Salida |
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro |
Señal de salida | 2 npn protegidos contra cortocircuito y contra inversión de la polaridad, colector abierto |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA por salida |
Caída de tensión | ≤ 2 V CC |
Frecuencia de conmutación | 500 Hz |
Tiempo de respuesta | ≤ 1 ms |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | 4 polos , conector M8 x 1 |
Material | |
| Carcasa | ABS |
| Salida de luz | Acrílico |
Masa | aprox. 9 g |
Dimensiones | |
| Altura | 34,5 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Longitud | 29,3 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
ML17-8-450/127/143
Design / Simulation:
ML17-8-450/127/143
Homologaciones:
ML17-8-450/127/143
Productos asociados:
ML17-8-450/127/143
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M8 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M8 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Angulo de fijaciónfa |
|
|
|
|
Angulo de fijaciónfa |
|