Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
OBT80-R2-E0
Descripción del producto |
Sensor fotoeléctrico de detección directa para aplicaciones estándar, supresión de fondo, diseño en miniatura, rango de detección de 80 mm, luz roja, modo claro, salida NPN, cable fijo |
Datos generales |
Rango de detección | 15 ... 80 mm |
Objeto de referencia | Negro estándar, 100 mm x 100 mm |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | Luz alterna, roja , 630 nm |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 20 % |
Desviación del ángulo | aprox. 2 ° |
Diámetro del haz de luz | aprox. 5 mm a una distancia de 80 mm |
Ángulo de apertura | aprox. 2 ° |
Salida de luz | frontal |
Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 : 30000 Lux |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 800 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde, iluminado estático Power on , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) |
Indicación de la función | LED amarillo: iluminado con objeto detectado |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , Clase 2 |
Corriente en vacío | < 10 mA |
Clase de protección | III |
Salida |
Tipo de conmutación | N.A. |
Señal de salida | 1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 50 mA |
Caída de tensión | ≤ 1,5 V CC |
Frecuencia de conmutación | aprox. 800 Hz |
Tiempo de respuesta | 600 µs |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 |
Autorización UL | E87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Cable fijo 2 m |
Material | |
| Carcasa | PC/ABS y TPU |
| Salida de luz | Vidrio |
| Cable | PUR |
Montaje | Tornillos de fijación , 2 tornillos Allen M2 incluido en el suministro |
Masa | aprox. 20 g |
Dimensiones | |
| Altura | 24 mm |
| Anchura | 7,5 mm |
| Profundidad | 11,2 mm |
Longitud del cable | 2 m |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
OBT80-R2-E0
Product Documentation:
OBT80-R2-E0
Design / Simulation:
OBT80-R2-E0
Homologaciones:
OBT80-R2-E0
Productos asociados:
OBT80-R2-E0
Accesorios |
|
|
|
Accesorios de montaje para sensores de la serie R2, Fijación Escuadra de sujeciónfa |
|
|
|
|
Accesorios de montaje para sensores de la serie R2, Fijación Escuadra de sujeciónfa |
|
|
|
|
Accesorios de montaje para sensores de la serie R2, Fijación Escuadra de sujeciónfa |
|
|
|
|
Accesorios de montaje para sensores de la serie R2, Fijación Escuadra de sujeciónfa |
|