Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor fotoeléctrico de detección directa KT11-50/25/103/115

KT11-50/25/103/115
  • Gran rango de detección hasta 50 mm
  • Construcción muy pequeña
  • Aparato completo, no necesita amplificador
  • Rango de tensión 10 ... 30 V CC, Corriente de salida 100 mA, protegido contra cortocircuito
  • Cubiertas ópticas de vidrio, que proporcionan limpieza sin problemas
  • Grado de protección IP67

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KT11-50/25/103/115

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de detección directa
Datos generales
Rango de detección0 ... 50 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña10000 Lux
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónEstado de conmutación, LED amarillo
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacío≤ 15 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 20 ms
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida1 salida de conmutación pnp
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Frecuencia de conmutación≤ 250 Hz
Tiempo de respuesta≤ 3 ms
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
Conexión2 m cable PVC, 3 x 0,14 mm2
Material
CarcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Salida de luzVidrio mineral contra rasguños
Masa38 g
Dimensiones
Longitud35 mm
Diámetro5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: KT11-50/25/103/115

Design / Simulation: KT11-50/25/103/115

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP123 KB
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...