Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor óptico de reflexión con difusión de fondo RL28-8-H-700-IR/105/110

RL28-8-H-700-IR/105/110
  • LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación
  • Diferencia negro/blanco pequeña por LED emisor infrarrojo
  • Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
  • Impermeable, Tipo de protección IP67
  • Clase de protección II

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RL28-8-H-700-IR/105/110

Descripción del producto
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo
Datos generales
Rango de detección20 ... 700 mm
Rango de detección mín.20 ... 200 mm
Rango de detección máx.20 ... 700 mm
Supresión de fondo máx. + 10 % del límite superior de alcance
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 880 nm
Diferencia blanco/negro (6%/90%)< 8 %
Diámetro del haz de luzaprox. 24 mm a una distancia de 700 mm
Angulo de aperturaEmisor 2°,
Receptor 2°
Límite de luz extraña50000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd720 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la función2 LEDs amarillos
on: Objeto dentro del rango de detección\off: Objeto fuera del rango de detección
Elementos de mandoRegulador del rango de detección , Conmutador claro/oscuro
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacío≤ 40 mA
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salida1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Frecuencia de conmutación250 Hz
Tiempo de respuesta2 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Anchura de la carcasa25,8 mm
Altura de la carcasa88 mm
Profundidad de la carcasa54,3 mm
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Material
CarcasaPlástico ABS
Salida de luzPlástico
ConectoresPlástico
Masa70 g

Documentos : RL28-8-H-700-IR/105/110

Folleto de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF315 KB

CAD+CAE: RL28-8-H-700-IR/105/110

CADTipo de archivoTamaño
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS206 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP146 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Aprobaciones y Certificados: RL28-8-H-700-IR/105/110

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2135APDF186 KB
Certificados
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Productos asociados: RL28-8-H-700-IR/105/110

Accesorios
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Angulo de fijaciónfa
Angulo de fijaciónfa
Angulo de fijación de montaje al dorsofa
Modelo de cubierta con protección de escoria de soldadurafa