Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
RL28-8-H-2000-IR/49/74
Descripción del producto |
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo |
Datos generales |
Rango de detección | 20 ... 2000 mm |
Rango de detección mín. | 20 ... 200 mm |
Rango de detección máx. | 20 ... 2000 mm |
Supresión de fondo | máx. + 10 % del límite superior de alcance |
Emisor de luz | IRED |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna , 880 nm |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 40 % |
Diámetro del haz de luz | aprox. 70 mm a una distancia de 2000 mm |
Ángulo de apertura | Emisor 2°, Receptor 2° |
Límite de luz extraña | 50000 Lux |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 720 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde |
Indicación de la función | 2 LEDs amarillos on: Objeto dentro del rango de detección\off: Objeto fuera del rango de detección |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección , Conmutador claro/oscuro |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % |
Corriente en vacío | ≤ 40 mA |
Salida |
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro, seleccionable |
Señal de salida | 1 npn, 1 pnp conmutación continua, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA |
Frecuencia de conmutación | 250 Hz |
Tiempo de respuesta | 2 ms |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 |
Clase de protección | II, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 |
Autorización UL | E87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | conector del aparato M18, 4 polos |
Material | |
| Carcasa | Plástico ABS |
| Salida de luz | Plástico |
| Conectores | Plástico |
Masa | 70 g |
Dimensiones | |
| Altura | 88 mm |
| Anchura | 25,8 mm |
| Profundidad | 54,3 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
RL28-8-H-2000-IR/49/74
Product Documentation:
RL28-8-H-2000-IR/49/74
Homologaciones:
RL28-8-H-2000-IR/49/74
Productos asociados:
RL28-8-H-2000-IR/49/74
Accesorios |
|
|
|
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa |
|
|
|
|
Soporte de montaje: soporte de montaje para sensores de la serie RL*fa |
|
|
|
|
Accesorios de montaje para sensores de la serie RL*fa |
|
|
|
|
Angulo de fijación de montaje al dorsofa |
|
|
|
|
Modelo de cubierta con protección de escoria de soldadurafa |
|