Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Sensor óptico de reflexión con difusión de fondo ML4.2-8-H-40-IR/40b/95/110

ML4.2-8-H-40-IR/40b/95/110
  • Supresión de fondo precisa
  • Diferencia blanco/negro mínima
  • Punto de luz pequeño y preciso
  • Indicaciones por LEDs con gran visibilidad para alimentación, estado de conmutación, cortocircuito y tensión insuficiente
  • Agujeros de fijación reforzado con metal
  • Versión no manipulable porque no dispone de opciones de ajuste
  • Salida de contrafase

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ML4.2-8-H-40-IR/40b/95/110

Descripción del producto
Sensor con supresión de fondo para aplicaciones complejas, diseño en miniatura, rango de detección de 40 mm, luz infrarroja, modo claro/oscuro activado, salida push-pull, conector M8
Datos generales
Rango de detección10 ... 40 mm
Rango de detección máx.10 ... 50 mm
Supresión de fondo desde 50 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 880 nm
Diferencia blanco/negro (6%/90%)aprox. 3 mm
Diámetro del haz de luzaprox. 3 mm con 40 mm
Angulo de aperturaaprox. 5 °
Límite de luz extraña
Luz continua40000 Lux
Luz cambiante5000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1940 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónLED amarillo: iluminado con objeto detectado
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacío< 25 mA
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro conmutable electrónicamente
Señal de salidasalida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensión≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutación1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impactoIEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z
Resistencia a la vibraciónIEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z
Autorizaciones y Certificados
Conformidad CEsi
Autorización ULcULus Listed
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Anchura de la carcasa13,9 mm
Altura de la carcasa31,4 mm
Profundidad de la carcasa18 mm
Grado de protecciónIP67 / IP69K
ConexiónConcector macho M8 x 1, 4 polos
Material
CarcasaABS
Salida de luzLuneta de vidrio
Masaaprox. 10 g

Documentos : ML4.2-8-H-40-IR/40b/95/110

Folleto de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF394 KB

CAD+CAE: ML4.2-8-H-40-IR/40b/95/110

CADTipo de archivoTamaño
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS443 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP331 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Aprobaciones y Certificados: ML4.2-8-H-40-IR/40b/95/110

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2149APDF186 KB

Productos asociados: ML4.2-8-H-40-IR/40b/95/110

Accesorios

Conector hembra, M8, 4 polos, cable de PVCfa

Conector hembra, M8, 4 polos, cable de PVCfa
Terminalesfa
Angulo de fijaciónfa
Angulo de fijaciónfa
Angulo de fijaciónfa