Datos generales |
Rango de detección | 50 ... 150 mm , ajustable |
Rango de ajuste | 50 ... 150 mm |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | Luz alterna, roja , 680 nm |
Diámetro del haz de luz | 4 mm con Tw 150 mm |
Ángulo de apertura | 1,5 ° |
Límite de luz extraña | |
| Luz continua | 30000 Lux |
| Luz cambiante | 5000 Lux |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 650 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde, parpadeo en cortocircuito |
Indicación de la función | LED amarillo ON: Sensor detecta fondo |
Elementos de mando | Conmutador giratorio para claro/oscuro, regulador del rango de detección |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | máx. 10 % |
Corriente en vacío | ≤ 55 mA |
Salida |
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro, seleccionable |
Señal de salida | 1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito,\rprot.ctra. inversión de polaridad, 0,2 A / 30 V CC |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 0,2 A |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V CC |
Frecuencia de conmutación | 1000 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Resistencia a choque e impacto | IEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z |
| Resistencia a la vibración | IEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z |
| Estándares | UL 508 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Conector metálico M8, 4 polos, 90° giratorio |
Material | |
| Carcasa | Marco: fundición inyectada de cinc, niquelado Partes laterales: plástico PC, reforzado con fibra de vidrio |
| Salida de luz | Luneta de plástico |
Masa | 60 g |
Dimensiones | |
| Altura | 49 mm |
| Anchura | 41,5 mm |
| Profundidad | 15 mm |