Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
RL29-8-2000/115b/136
Descripción del producto |
Sensor fotoeléctrico de detección directa, carcasa de plástico, rango de detección ajustable de 2000 mm, luz roja, modo claro activado, 2 salidas push-pull, cable fijo con conector M12 |
Datos generales |
Rango de detección | 20 ... 2000 mm , ajustable |
Rango de detección mín. | 20 ... 200 mm |
Rango de detección máx. | 20 ... 2000 mm |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | Luz alterna, roja , 660 nm |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 40 % |
Diámetro del haz de luz | aprox. 25 mm a una distancia de 2000 mm |
Ángulo de apertura | Emisor: 1,2 ° , receptor: 2 ° |
Límite de luz extraña | 50000 Lux |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 1982,2 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | LED amarillo: Estado de conmutación |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % |
Corriente en vacío | ≤ 40 mA |
Clase de protección | 2 , Tensión de medición ≤ 300 V CA en grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 |
Salida |
Tipo de conmutación | Conmutación claro |
Señal de salida | 2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA |
Frecuencia de conmutación | 125 Hz |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad CE | si |
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 |
Autorización UL | cULus |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP65 |
Conexión | con cable fijo 0,2 m y conector M12, 4 polos |
Material | |
| Carcasa | Plástico ABS |
| Salida de luz | Plástico |
Masa | 70 g |
Dimensiones | |
| Altura | 88 mm |
| Anchura | 25,8 mm |
| Profundidad | 54,3 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
RL29-8-2000/115b/136
Product Documentation:
RL29-8-2000/115b/136
Design / Simulation:
RL29-8-2000/115b/136
Homologaciones:
RL29-8-2000/115b/136
Productos asociados:
RL29-8-2000/115b/136
Accesorios |
|
|
|
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa |
|
|
|
|
Soporte de montaje: soporte de montaje para sensores de la serie RL*fa |
|
|
|
|
Accesorios de montaje para sensores de la serie RL*fa |
|
|
|
|
Angulo de fijación de montaje al dorsofa |
|
|
|
|
Modelo de cubierta con protección de escoria de soldadurafa |
|