Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor fotoeléctrico de detección directa RLK31-8-2500-IR-3953/31

RLK31-8-2500-IR-3953/31
  • Tensión de trabajo CA / CC
  • LED Display visible ampliamente
  • Salida relé, 1 contacto conmutado libre de potencial
  • Carcasa compacta y estable
  • Cable espiral

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RLK31-8-2500-IR-3953/31

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de detección directa, carcasa de plástico, rango de detección ajustable de 2500 mm, versión CA/CC, luz infrarroja, modo claro activado, salida de contacto de relé, cable fijo
Datos generales
Rango de detección0 ... 2500 mm ajustable
Objeto de referenciablanco estándar 200 mm 200 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 850 nm
Polfiltrono
Diámetro del haz de luzaprox. 50 mm a una distancia de 2,5 m
Ángulo de apertura2 °
Límite de luz extraña50000 Lux ; según EN 60947-5-2
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd790 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación de la funciónLED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 ... 240 V CA
12 ... 240 V CC
Corriente en vacío≤ 40 mA
Consumo de potencia≤ 2 VA
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salidaRelé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutaciónmáx. 240 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmáx. 3 A
Potencia de conmutaciónCC: máx. 150 W CA: máx: 750 VA
Frecuencia de conmutación≤ 20 Hz
Tiempo de respuesta≤ 25 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011
TR CU 004/2011
Clase de protecciónII , Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de entrada según EN50178, Tensión de aislamiento de medición 240 V CA
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable helicoidal 4 m , 5 hilos
Material
CarcasaPolicarbonato
Salida de luzPMMA
Masa350 g
Dimensiones
Altura62 mm
Anchura18 mm
Profundidad35 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: RLK31-8-2500-IR-3953/31

Product Documentation: RLK31-8-2500-IR-3953/31

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF379 KB

Homologaciones: RLK31-8-2500-IR-3953/31

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0535AALLPDF129 KB

Productos asociados: RLK31-8-2500-IR-3953/31

Accesorios
Angulo de fijaciónfa
Abrazadera de montaje estrechafa
Abrazadera de montaje estrechafa
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Abrazadera de montaje para el montaje en superficies planas con 2 tornillos M4fa
Abrazadera de montaje de acero inoxidable con fijación ajustable en el lateralfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...