Datos generales |
Rango de detección | 100 ... 1500 mm |
Rango de detección mín. | 50 ... 200 mm |
Rango de detección máx. | 100 ... 1500 mm |
Supresión de fondo | máx. + 10 % del límite superior de alcance |
Emisor de luz | Diodo láser |
Tipo de luz | Luz alterna, roja |
Características láser | |
| Nota | LUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ |
| Clase de láser | 1 |
| Longitudes de onda | 650 nm |
| Divergencia del haz | < 1,5 mrad |
| Duración del impulso | 4,5 µs |
| Índice de repetición | aprox. 1,5 kHz |
| Energía máx. impulso | 17 nJ |
Imagen del haz de luz | máx. 1,5 mm x 4 mm , Punto de luz transversal al sentido longitudional de la carcasa |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | ≤ 40 % |
Límite de luz extraña | 50000 Lux |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 590 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde |
Indicación de la función | 2 LEDs amarillos on: Objeto dentro del rango de detección\off: Objeto fuera del rango de detección |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección , Conmutador claro/oscuro |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % |
Corriente en vacío | ≤ 40 mA |
Clase de protección | II, Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 2 s |
Salida |
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable |
Señal de salida | 2 salidaspnp, antivalentes, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA |
Frecuencia de conmutación | 140 Hz |
Tiempo de respuesta | 3,5 ms |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Seguridad láser | EN 60825-1 |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 |
Clase de protección | II, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 |
Autorización UL | E87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1 |
Homologación FDA | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Conector de plástico M12 x 1, 5 polos |
Material | |
| Carcasa | Plástico ABS |
| Salida de luz | Plástico , recubrimiento de color negro por debajo del diodo láser para evitar reflexiones |
Masa | aprox. 70 g |
Dimensiones | |
| Altura | 88 mm |
| Anchura | 25,8 mm |
| Profundidad | 54,3 mm |