Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor fotoeléctrico de detección directa RL61-8-1000-Z/92/136

RL61-8-1000-Z/92/136
  • Series económicas para tareas estándar, con un diseño especial
  • Construcción compacta
  • Numerosas opciones de montaje gracias al diseño cúbico de la carcasa con rosca M30
  • LEDs visible desde todos los lados
  • Retardo de la conexión programable, retardo de la desconexión, temporizador de impulso de conexión
  • Entrada/salida 4 en 1

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RL61-8-1000-Z/92/136

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de detección directa
Datos generales
Rango de detección0 ... 1000 mm ajustable
Rango de ajuste120 ... 1000 mm
Objeto de referenciablanco estándar 200 mm x 200 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 850 nm
Diámetro del haz de luzaprox. 17 mm a una distancia de 1000 mm
Ángulo de apertura1 °
Límite de luz extraña5000 Lux ; según EN 60947-5-2
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajo2 indicadores LED verde
Indicación de la función2 LEDs amarillos
encendido: objeto dentro del rango de detección
desconectado: objeto fuera del rango de detección
Elementos de mandoConmutador claro/oscuro
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Elementos de mandoRegulador del tiempo ( 0 ... 50 ms )
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacío≤ 35 mA
Clase de protecciónII , Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de entrada según EN50178, Tensión de aislamiento de medición 240 V CA
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensión≤ 2,5 V
Frecuencia de conmutación500 Hz
Tiempo de respuesta≤ 1 ms
Función del temporizadorConmutador DIP para selección de tipo de operación
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011
Autorización ULcULus
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masa120 g
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmax. 2 Nm
Dimensiones
Altura73,7 mm
Anchura45 mm
Profundidad48,6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: RL61-8-1000-Z/92/136

Informative Literature: RL61-8-1000-Z/92/136

Seleccionar idioma:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: RL61-8-1000-Z/92/136

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF532 KB

Design / Simulation: RL61-8-1000-Z/92/136

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP4314 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: RL61-8-1000-Z/92/136

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2252AALLPDF307 KB

Productos asociados: RL61-8-1000-Z/92/136

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa
Abrazadera de montaje con ranuras verticalesfa
Abrazadera de montaje con ranuras circularesfa
Abrazadera de montaje de bola giratoriafa
Placa de montaje vertical de bola giratoriafa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...