Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor fotoeléctrico de detección directa RLK61-8-4000-Z/31/115

RLK61-8-4000-Z/31/115
  • Series económicas para tareas estándar, con un diseño especial
  • Construcción compacta
  • Numerosas opciones de montaje gracias al diseño cúbico de la carcasa con rosca M30
  • LEDs visible desde todos los lados
  • Retardo de la conexión programable, retardo de la desconexión, temporizador de impulso de conexión
  • Versión para tensión de alimentación universal
  • Salida relé

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RLK61-8-4000-Z/31/115

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de detección directa
Datos generales
Rango de detección0 ... 4000 mm ajustable
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 850 nm
Diámetro del haz de luzaprox. 45 mm a una distancia de 4000 mm
Angulo de apertura0,7 °
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la función2 LEDs amarillos se ilumina si recibe haces del receptor ; parpadea si está por debajo de la reserva de función; desconectado: objeto fuera del rango de detección
Elementos de mandoConmutador claro/oscuro
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 ... 240 V CA
12 ... 240 V CC
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salida1 relé SPDT
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2:2007+A1:2012
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011 TR CU 004/2011
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
Conexión2 m cable fijo    
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA

Documentos : RLK61-8-4000-Z/31/115

Folleto de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF490 KB

CAD+CAE: RLK61-8-4000-Z/31/115

CADTipo de archivoTamaño
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS4889 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP3330 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Aprobaciones y Certificados: RLK61-8-4000-Z/31/115

CertificadosNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
China CQC CCC2011010305467441PDF1383 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Productos asociados: RLK61-8-4000-Z/31/115

Accesorios
Abrazadera de montaje con ranuras verticalesfa
Abrazadera de montaje con ranuras circularesfa
Abrazadera de montaje de bola giratoriafa
Placa de montaje vertical de bola giratoriafa

Function: RLK61-8-4000-Z/31/115

La serie de sensores 61 es una gama integral de productos que ofrece cinco modos de detección. Cada sensor está equipado con cuatro LED de alta visibilidad desde todas las direcciones, que indican el estado de la alimentación, la presencia de objetos y el exceso de ganancia marginal. La ampliamente conocida carcasa de policarbonato proporciona una clasificación de protección de grado IP67. Las etiquetas con codificación por colores están claramente impresas en la carcasa para identificar fácilmente el modo de detección. Los modelos de CC incorporan una salida 4 en 1, mientras que los modelos de CA/CC poseen una salida de relé SPDT de 3 A. Todas las versiones incluyen de serie un temporizador multifunción integral, ajuste de la sensibilidad y modo de conmutación claro/oscuro. Los sensores de la serie 61 están dotados de protección contra interferencias cruzadas y poseen un alto grado de resistencia a la luz ambiente. Cada sensor puede montarse a través de ranuras frontales y traseras, una cola de milano posterior o una placa de montaje M30 x 1,5. Además, los modelos de sensor con cable proporcionan roscas internas de ½" - 14 NPT para usarlas con conductos flexibles.