Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor óptico de reflexión con difusión de fondo SBL-8-H-600-IR-SL-3549

SBL-8-H-600-IR-SL-3549
  • Sensor óptico de detección directa con atenuación del fondo para transportadores de acumulación con rodillos
  • Para el montage entre dos rodillos de un camino de rodillos
  • Diferencia blanco/negro mínima
  • Regulación eléctrica de la distancia de detección de manera continua
  • Posible en cascada
  • Lógica de control integrada
  • Conexión posible para válvulas externas

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  SBL-8-H-600-IR-SL-3549

Descripción del producto
Escáner de seguimiento de congestión, sensor con supresión de fondo, rango de detección de 600 mm ajustable, luz infrarroja, modo oscuro activado, 1 salida PNP, cable fijo con conector M12 y cable fijo con toma M12
Datos generales
Rango de detección15 ... 600 mm
Rango de detección mín.15 ... 250 mm
Rango de detección máx.15 ... 600 mm
Rango de ajuste250 ... 600 mm
Objeto de referenciablanco estándar 200 mm x 200 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 880 nm
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 15 %
Diámetro del haz de luzaprox. 40 mm en rango de detección 600 mm
En cascadaBobina de válvula / máx. sensores posibles por alimentación a 20°C:
2 W / 38
1,6 W / 46
1 W / 64
Límite de luz extrañaLuz continua 30000 Lux , Lámpara fluorescente 5000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1100 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED amarillo: iluminado con objeto detectado
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 VCC -20% +10%
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíomáx. 20 mA
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida1 PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Frecuencia de conmutación100 Hz
Tiempo de respuesta5 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impactoIEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z
Resistencia a la vibraciónIEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 1000 Hz, 10 g por dirección X, Y y Z
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
ConexiónCable de conexión 1 m con Borne, recto M12 x 1
Cable de conexión 0,15 m con Conector, recto ...
Material
CarcasaPlástico
Salida de luzLente de plástico
Masaaprox. 160 g
Dimensiones
Altura100 mm
Anchura18 mm
Profundidad46 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: SBL-8-H-600-IR-SL-3549

Función

Los sensores de la serie SBL se utilizan para controlar fácilmente el flujo de materiales en transportadores de rodillos para la manipulación de materiales y otras ramas.

La serie SBL es un sensor con supresión de fondo preciso según el método de 3 elementos. El sensor cuenta con una supresión de fondo superior y una excelente inmunidad a la luz ambiental.

Los contenedores de material y transporte de todos los colores y opacidades se detectan de forma fiable. El diseño especial permite montar el sensor entre los rodillos de un transportador de rodillos o cualquier otra unidad de transporte. El montaje entre los rodillos es sencillo y protege el sensor.

Product Documentation: SBL-8-H-600-IR-SL-3549

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF884 KB

Design / Simulation: SBL-8-H-600-IR-SL-3549

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP7342 KB

Productos asociados: SBL-8-H-600-IR-SL-3549

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa
Ángulo de fijación de sensores de la serie SBLfa
Divisor en T con conector macho M12 a conector macho M12/conector hembra M12 de 4 pines con codificación Afa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...