Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor óptico de reflexión con difusión de fondo RL31-8-H-800-RT/73c/136

RL31-8-H-800-RT/73c/136
  • Series económicas para tareas estándar
  • Grandes dispositivos en una carcasa reducida
  • Indicadores LED de gran visibilidad
  • Pequeñas diferencias blanco/negro hasta rango de detección
  • LED emisor PowerBeam

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RL31-8-H-800-RT/73c/136

Descripción del producto
Sensor con supresión de fondo para aplicaciones estándar, diseño de carcasa grande, rango de detección ajustable de 800 mm, luz roja, modo oscuro, salida push-pull, conector M12
Datos generales
Rango de detección50 ... 800 mm
Rango de detección mín.50 ... 100 mm
Rango de detección máx.50 ... 800 mm
Rango de ajuste100 ... 800 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Diferencia blanco/negro (6%/90%)< 5 %
Diámetro del haz de luzaprox. 25 mm a una distancia de 800 mm
Angulo de aperturaaprox. 2 °
Límite de luz extraña20000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd580 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónLED amarillo ; encendido: objeto dentro del rango de detección ; desconectado: objeto fuera del rango de detección
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíomáx. 25 mA tensión de alimentación de 24 V
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensión≤ 2 V CC
Frecuencia de conmutación200 Hz
Tiempo de respuesta2,5 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011
Clase de protecciónII , Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de entrada según EN50178, Tensión de aislamiento de medición 240 V CA
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Anchura de la carcasa18 mm
Altura de la carcasa62 mm
Profundidad de la carcasa35 mm
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaPolicarbonato
Salida de luzPMMA
Masa25 g

Documentos : RL31-8-H-800-RT/73c/136

Folleto de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF467 KB

Aprobaciones y Certificados: RL31-8-H-800-RT/73c/136

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1809BPDF185 KB

Productos asociados: RL31-8-H-800-RT/73c/136

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa
Angulo de fijaciónfa
Abrazadera de montaje estrechafa
Abrazadera de montaje estrechafa
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Abrazadera de montaje para el montaje en superficies planas con 2 tornillos M4fa
Abrazadera de montaje de acero inoxidable con fijación ajustable en el lateralfa