Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
MLV41-8-H-120-RT/65b/95/136
Descripción del producto |
Sensor fotoeléctrico de detección directa con carcasa de metal anticorrosivo y medición de distancias, supresión de fondo, interfaz IO-Link, rango de detección de 120 mm ajustable, luz roja, salida push-pull, conector M8 |
Datos generales |
Rango de detección | 20 ... 120 mm Diferencia blanco/negro < 3% |
Rango de ajuste | 20 ... 120 mm |
Objeto de referencia | Blanco estándar, 100 mm x 100 mm |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | Luz alterna, roja |
Diámetro del haz de luz | aprox. 4 mm con rango de detección 100 mm |
Ángulo de apertura | aprox. 2,5 ° |
Límite de luz extraña | 25000 Lux |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 500 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) |
Indicación de la función | 2 LEDs amarillos on: Objeto dentro del rango de detección\off: Objeto fuera del rango de detección |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , Clase 2 |
Rizado | máx. 10 % |
Corriente en vacío | máx. 25 mA tensión de alimentación de 24 V |
Salida |
Tipo de conmutación | conmutación oscuro |
Señal de salida | 2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA |
Caída de tensión | ≤ 2 V CC |
Frecuencia de conmutación | 200 Hz |
Tiempo de respuesta | 2,5 ms |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 |
Autorización UL | cULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure) |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
|
Temperatura de almacenaje | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Concector macho M8 x 1, 4 polos |
Material | |
| Carcasa | Aluminio , revestimiento Delta-Seal |
| Salida de luz | Luneta de vidrio |
| Conectores | metal |
Masa | aprox. 40 g |
Dimensiones | |
| Altura | 56,5 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Profundidad | 13,6 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
MLV41-8-H-120-RT/65b/95/136
Product Documentation:
MLV41-8-H-120-RT/65b/95/136
Design / Simulation:
MLV41-8-H-120-RT/65b/95/136
Homologaciones:
MLV41-8-H-120-RT/65b/95/136
Productos asociados:
MLV41-8-H-120-RT/65b/95/136
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M8 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M8 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Abrazadera de montaje para sensores de la serie MLV41, para montaje sobre barra redonda M12,fa |
|
|
|
|
Angulo de fijaciónfa |
|