Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
OBT30-R3-E2-0,2M-V3-L
Descripción del producto |
Sensor de triangulación láser con supresión de fondo, diseño ultracompacto con montaje M3, rango de detección de 30 mm, salida PNP, latiguillo de 200 mm con conector M8 de 3 pines. |
Datos generales |
Rango de detección | 7 ... 30 mm |
Objeto de referencia | Blanco estándar, 100 mm x 100 mm |
Emisor de luz | Diodo láser |
Tipo de luz | Luz alterna, roja , 680 nm |
Características láser | |
| Nota | LUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ |
| Clase de láser | 1 |
| Longitudes de onda | 680 nm |
| Divergencia del haz | > 5 mrad |
| Duración del impulso | aprox. 3 µs |
| Índice de repetición | aprox. 16,6 kHz |
| Energía máx. impulso | 9,5 nJ |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 5 % con 30 mm |
Diámetro del haz de luz | < 1 mm a una distancia de 30 mm |
Ángulo de apertura | aprox. 2 ° |
Salida de luz | frontal |
Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 : 30000 Lux |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 800 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde, iluminado estático Power on , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) |
Indicación de la función | LED amarillo: iluminado con objeto detectado |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 12 ... 24 V |
Corriente en vacío | < 10 mA |
Clase de protección | III |
Salida |
Tipo de conmutación | N.A. |
Señal de salida | 1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 50 mA , carga óhmica |
Caída de tensión | ≤ 1,5 V CC |
Frecuencia de conmutación | aprox. 2 kHz |
Tiempo de respuesta | 250 µs |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Seguridad láser | EN 60825-1:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 |
Autorización UL | E87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Homologación FDA | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Cable fijo 200 mm con conector del aparato M8x1, 3 polos |
Material | |
| Carcasa | PC/ABS y TPU |
| Salida de luz | Vidrio |
| Cable | PUR |
Masa | aprox. 10 g |
Dimensiones | |
| Altura | 26 mm |
| Anchura | 7,5 mm |
| Profundidad | 13,8 mm |
Longitud del cable | 200 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
OBT30-R3-E2-0,2M-V3-L
Product Documentation:
OBT30-R3-E2-0,2M-V3-L
Design / Simulation:
OBT30-R3-E2-0,2M-V3-L
Homologaciones:
OBT30-R3-E2-0,2M-V3-L
Productos asociados:
OBT30-R3-E2-0,2M-V3-L
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M8 en ángulo con codificación A, 3 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Suplemento de montaje para sensores de la serie R3, abrazadera de montajefa |
|
|
|
|
Suplemento de montaje para sensores de la serie R3, abrazadera de montajefa |
|
|
|
|
Suplemento de montaje para sensores de la serie R3, abrazadera de montajefa |
|
|
|
|
Suplemento de montaje para sensores de la serie R3, abrazadera de montajefa |
|