Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128
Descripción del producto |
Sensor con supresión de fondo, carcasa con rosca M18, carcasa metálica, salida de luz delantera, rango de detección de 120 mm, luz roja, modo claro/oscuro activado, versión de CC, salida push-pull, conector M12 |
Datos generales |
Rango de detección | 20 ... 120 mm , ajustable |
Rango de detección mín. | 20 ... 40 mm |
Rango de detección máx. | 20 ... 120 mm |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | Luz alterna, roja , 660 nm |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 10 % a una distancia de 120 mm |
Diámetro del haz de luz | aprox. 6 mm a una distancia de 120 mm |
Salida de luz | frontal |
Límite de luz extraña | 30000 Lux |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 860 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde, parpadeo en cortocircuito |
Indicación de la función | LED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección, seleccionador claro/oscuro |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % |
Corriente en vacío | < 35 mA |
Clase de protección | II , Tensión de medición ≤ 50 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 |
Salida |
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable |
Señal de salida | Salida de contrafase protegido contra cortocircuito a prueba de sobretensión |
Tensión de conmutación | 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA |
Frecuencia de conmutación | 500 Hz |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad CE | si |
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 |
Autorización UL | cULus Listed, Type 1 enclosure |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos |
Material | |
| Carcasa | latón, niquelado |
| Salida de luz | PMMA |
Masa | 60 g |
Dimensiones | |
| Longitud | 65 mm |
| Diámetro | 18 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128
Product Documentation:
VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128
Design / Simulation:
VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128
Homologaciones:
VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128
Productos asociados:
VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 18 mmfa |
|
|
|
|
Ayuda de montaje con dispositivo oscilantefa |
|