Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Fibra óptica SU18-40a/102/115/123

SU18-40a/102/115/123
  • Línea básica para instalación del carril DIN
  • Diseño estrecho
  • 3 tiempos de reacción seleccionables
  • Frecuencia de conmutación elevada
  • Teach-In externo

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  SU18-40a/102/115/123

Descripción del producto
Amplificador de fibra óptica para fibras ópticas de vidrio y fibras ópticas de plástico, diseño delgado, rango de hasta 450 mm, luz roja, 3 tiempos de respuesta disponibles, aprendizaje externo, modos claro/oscuro, 1 salida NPN, cable fijo
Datos generales
Rango de detecciónhasta 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146)
Alcancehasta 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116)
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 660 nm
Límite de luz extraña10000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd690 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónLED amarillo: iluminado estático Estado de conmutación, parpadea si está por debajo de la reserva de función
Elementos de mandoTecla TEACH-IN
Conmutador selector de 2 posiciones: luminoso/oscuro
Conmutador selector de 3 posiciones: funciones de tiempo - temporizador desconectado, retardo de atracción 40 ms, retardo de caída 40 ms
Conmutador selector de 3 posiciones: modo de servicio - normal, alta velocidad de conmutación, alta resolución
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacío≤ 30 mA
Entrada
Entrada de funciónTEACH-IN externo
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salida1 npn, protegido contra cortocircuito, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Caída de tensión≤ 2 V DC a 100 mA ; ≤ 0,7 V con 10 mA
Frecuencia de conmutaciónModo estándar: 3 kHz , Modo de alta velocidad: 6 kHz , Alta resolución: 500 Hz
Tiempo de respuestaModo estándar: 160 µs , Modo de alta velocidad: 80 µs , Alta resolución: 1 ms
Repetibilidad≤ 0,5 % A la anchura de exploración ajustada
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP50
Conexióncable 2 m, 4 x 0,14 mm2, PVC
Material
CarcasaPC
Masa45 g
Dimensiones
Altura34,5 mm
Anchura9 mm
Profundidad62,3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270905
ECLASS 10.0.127270905
ECLASS 9.027270905
ECLASS 8.027270905
ECLASS 5.127270905
ETIM 8.0EC002651
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC002651
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: SU18-40a/102/115/123

Product Documentation: SU18-40a/102/115/123

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF359 KB

Design / Simulation: SU18-40a/102/115/123

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3629 KB

Homologaciones: SU18-40a/102/115/123

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0609CALLPDF302 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5343ALLPDF296 KB

Productos asociados: SU18-40a/102/115/123

Accesorios
Fibra óptica de plástico por reflexión, Serie: Fibra óptica de plástico por reflexión, Pieza terminal: Rosca, Revestimiento: PVC, Características especiales: Largo alcance, Series de los aparatos: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longitud de fibra óptica: 2000 mm , confeccionablefa
Fibra óptica de plástico por reflexión, Serie: Fibra óptica de plástico por reflexión, Pieza terminal: Rosca, Revestimiento: PVC, Series de los aparatos: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longitud de fibra óptica: 2000 mm , confeccionablefa
Fibra óptica de plástico por reflexión, Serie: Fibra óptica de plástico por reflexión, Pieza terminal: Rosca, Revestimiento: PVC, Características especiales: Muy preciso, Series de los aparatos: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longitud de fibra óptica: 2000 mm , confeccionablefa
Fibra óptica de plástico por reflexión, Serie: Fibra óptica de plástico por reflexión, Pieza terminal: Rosca, Revestimiento: PVC, Características especiales: coaxial, Series de los aparatos: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longitud de fibra óptica: 2000 mm , confeccionablefa
Fibra óptica de plástico por reflexión, Serie: Fibra óptica de plástico por reflexión, Pieza terminal: Rosca, Revestimiento: PVC, Características especiales: coaxial, Series de los aparatos: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longitud de fibra óptica: 2000 mm , confeccionablefa
Fibra óptica de plástico por reflexión, Serie: Fibra óptica de plástico por reflexión, Pieza terminal: Rosca, Revestimiento: PVC, Características especiales: coaxial, Series de los aparatos: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longitud de fibra óptica: 2000 mm , confeccionablefa
Fibra óptica de plástico por reflexión, Serie: Fibra óptica de plástico por reflexión, Pieza terminal: Apilado, Revestimiento: PVC, Series de los aparatos: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longitud de fibra óptica: 2000 mm , confeccionablefa
Fibra óptica de plástico por reflexión, Serie: Fibra óptica de plástico por reflexión, Pieza terminal: ángulo derecho liso / Rosca, Revestimiento: PVC, Características especiales: flexibilidad elevada, Series de los aparatos: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longitud de fibra óptica: 2000 mm , confeccionablefa
Fibra óptica de plástico por reflexión, Serie: Fibra óptica de plástico por reflexión, Pieza terminal: Rosca, Revestimiento: PVC, Características especiales: Temperatura elevada, Series de los aparatos: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longitud de fibra óptica: 2000 mm , confeccionablefa
Fibra óptica de plástico-unidireccional, Serie: Fibra óptica de plástico-unidireccional, Pieza terminal: Rosca, Revestimiento: PVC, Características especiales: Largo alcance, Series de los aparatos: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Longitud de fibra óptica: 2000 mm , confeccionablefa
Fibra óptica de plástico-unidireccional, Serie: Fibra óptica de plástico-unidireccional, Pieza terminal: Rosca, Revestimiento: PVC, Series de los aparatos: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Longitud de fibra óptica: 2000 mm , confeccionablefa
Fibra óptica de plástico-unidireccional, Serie: Fibra óptica de plástico-unidireccional, Pieza terminal: Rosca, Revestimiento: PVC, Series de los aparatos: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Longitud de fibra óptica: 2000 mm , confeccionablefa
Fibra óptica de plástico-unidireccional, Serie: Fibra óptica de plástico-unidireccional, Pieza terminal: Cilíndrico, Revestimiento: PVC, Series de los aparatos: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Longitud de fibra óptica: 2000 mm , confeccionablefa
Fibra óptica de plástico-unidireccional, Serie: Fibra óptica de plástico-unidireccional, Pieza terminal: Cilíndrico, Revestimiento: PVC, Series de los aparatos: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Longitud de fibra óptica: 2000 mm , confeccionablefa
Fibra óptica de plástico-unidireccional, Serie: Fibra óptica de plástico-unidireccional, Pieza terminal: Rosca, Revestimiento: PVC, Características especiales: Muy preciso, Series de los aparatos: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Longitud de fibra óptica: 2000 mm , confeccionablefa
Fibra óptica de plástico-unidireccional, Serie: Fibra óptica de plástico-unidireccional, Pieza terminal: Rosca, Revestimiento: PVC, Características especiales: flexibilidad elevada, Series de los aparatos: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longitud de fibra óptica: 2000 mm , confeccionablefa
Fibra óptica de plástico-unidireccional, Serie: Fibra óptica de plástico-unidireccional, Pieza terminal: Salida lateral de luz / périscope, Revestimiento: PVC, Características especiales: Temperatura elevada, Series de los aparatos: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Longitud de fibra óptica: 2000 mm , confeccionablefa
guía de luz de fibra óptica unidireccional con envoltura de silicona, Serie: guía de luz de fibra óptica unidireccional, Pieza terminal: Rosca, Revestimiento: silicona, Características especiales: flexibilidad elevada, Series de los aparatos: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa