Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Fibra óptica RLK61-LL-IR-Z/31/115

RLK61-LL-IR-Z/31/115
  • Series económicas para tareas estándar, con un diseño especial
  • Construcción compacta
  • Numerosas opciones de montaje gracias al diseño cúbico de la carcasa con rosca M30
  • LEDs visible desde todos los lados
  • Retardo de la conexión programable, retardo de la desconexión, temporizador de impulso de conexión
  • Versión para tensión de alimentación universal
  • Salida relé
  • Incluye kit adaptador para fibras universal

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RLK61-LL-IR-Z/31/115

Descripción del producto
Sensor para fibra óptica
Datos generales
Rango de detecciónDepende de las fibras seleccionadas  
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 850 nm
Límite de luz extraña5000 Lux ; según EN 60947-5-2
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajo2 indicadores LED verde
Indicación de la función2 LEDs amarillos se ilumina si recibe haces del receptor ; parpadea si está por debajo de la reserva de función; desconectado: objeto fuera del rango de detección
Elementos de mandoConmutador claro/oscuro
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Elementos de mandoRegulador del tiempo ( 0 ... 10 s )
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 ... 240 V CA
12 ... 240 V CC
Corriente en vacío≤ 35 mA
Clase de protecciónII , Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de entrada según EN50178, Tensión de aislamiento de medición 240 V CA
Consumo de potencia≤ 2 VA
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salida1 relé SPDT
Tensión de conmutaciónmáx. 250 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmáx. 3 A
Potencia de conmutaciónCC: máx. 150 W CA: máx: 750 VA
Frecuencia de conmutación20 Hz
Tiempo de respuesta≤ 25 ms
Función del temporizadorConmutador DIP para selección de tipo de operación
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2:2007+A1:2012
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
EstándaresEN 50178, UL 508
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011 TR CU 004/2011
Autorización ULcULus Listed, Type 1 enclosure
Para protección contra picos de corriente, instale un fusible con una corriente nominal máx. 5 A y mín. 240 V CA/CC
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 2 m , 5 hilos
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 240 g
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmax. 2 Nm
Dimensiones
Altura73,7 mm
Anchura45 mm
Profundidad48,6 mm
Longitud del cable2 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270905
ECLASS 10.0.127270905
ECLASS 9.027270905
ECLASS 8.027270905
ECLASS 5.127270905
ETIM 8.0EC002651
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC002651
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: RLK61-LL-IR-Z/31/115

Informative Literature: RLK61-LL-IR-Z/31/115

Seleccionar idioma:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: RLK61-LL-IR-Z/31/115

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF613 KB

Design / Simulation: RLK61-LL-IR-Z/31/115

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP4482 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: RLK61-LL-IR-Z/31/115

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
China CCC SDOC2020970305000260ALLPDF246 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5861AALLPDF228 KB

Productos asociados: RLK61-LL-IR-Z/31/115

Accesorios
Fibra óptica de vidrio-Reflexfa
Fibra óptica de vidrio, difuso, cabezal de detección: Cilíndrico/cilindro roscado con óptica recta, Revestimiento: PVC, Series de sensores: MP, MHP, Serie 61, Longitud de fibra óptica: 90 cm (3 ft).fa
Kit adaptador para fibra ópticafa
Abrazadera de montaje con ranuras verticalesfa
Abrazadera de montaje con ranuras circularesfa
Abrazadera de montaje de bola giratoriafa
Placa de montaje vertical de bola giratoriafa
Fibra óptica de vidrio, difuso, cabezal de detección: Cilíndrico/cilindro roscado con óptica recta, Revestimiento: acero inoxidable, Series de sensores: MP, MHP, Serie 61, Longitud de fibra óptica: 90 cm (3 ft).fa
Fibra óptica de vidrio, difuso, cabezal de detección: Cilíndrico/cilindro liso con óptica de ángulo recto, Revestimiento: acero inoxidable, Series de sensores: MP, MHP, Serie 61, Longitud de fibra óptica: 90 cm (3 ft).fa