Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Barrera óptica de horquilla GL120-LAS/32/40a/98a

GL120-LAS/32/40a/98a
  • Frecuencia de conmutación elevada
  • Resolución elevada
  • Carcasa robusta de aluminio
  • Conmutación claro/oscuro, seleccionable
  • Carcasa alineable
  • Sensibilidad ajustable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  GL120-LAS/32/40a/98a

Descripción del producto
Sensor óptico de horquilla con láser, carcasa de aluminio, horquilla de 120 mm de ancho, luz láser roja, modos claro/oscuro, regulador de sensibilidad, versión de CC, salida PNP, conector M8 de 3 clavijas
Datos generales
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzrojo
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser2
Longitudes de onda650 nm
Divergencia del haz2,6 mrad
Potencia de salida óptica máxima< 1 mW
Dimensión del obstáculo0,05 mm
Anchura de horquilla120 mm
Profundidad de la horquilla55 mm
Límite de luz extraña10000 Lux
Histéresis< 0,02 mm
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED amarillo 4 x
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad, conmutador claro/oscuro
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacío45 mA
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Caída de tensión2,5 V ( 200 mA )
Frecuencia de conmutación10000 Hz
Tiempo de respuesta50 µs
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directivaDirectiva CEM 2004/108/CE
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Clase de láserIEC 60825-1:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector macho M8, 3 polos
Material
CarcasaAluminio, eloxado negro
Salida de luzVidrio
Montajealineable
Masa30 g
Dimensiones
Altura145 mm
Anchura12 mm
Longitud85 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270909
ECLASS 10.0.127270909
ECLASS 9.027270909
ECLASS 8.027270909
ECLASS 5.127270909
ETIM 8.0EC002720
ETIM 7.0EC002720
ETIM 6.0EC002720
ETIM 5.0EC002721
UNSPSC 12.139121528

Details: GL120-LAS/32/40a/98a

Función

Los sensores ópticos en horquilla con luz láser pueden usarse en aplicaciones con requisitos especiales y son idóneos para aplicaciones de alta precisión y extremadamente dinámicas. Estos dispositivos láser, que no suponen peligro alguno para la vista, destacan por características tales como sus frecuencias de conmutación de 10 kHz ––particularmente elevadas––, una repetibilidad máxima de 0,01 mm, el ajuste automático del umbral de señal y la detección y transmisión de luz a través de objetos semitransparentes. Además, estos dispositivos ofrecen protección contra interferencias cruzadas, característica que permite instalarlos de manera contigua pese a su elevadísima frecuencia de conmutación.

Design / Simulation: GL120-LAS/32/40a/98a

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP629 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: GL120-LAS/32/40a/98a

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244ALLPDF503 KB

Productos asociados: GL120-LAS/32/40a/98a

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M8 en ángulo con codificación A, 3 pines, cable PUR grisfa