Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Alimentación | ||
Conexión | SL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+) | |
Tensión de medición | 20 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Pérdida de potencia | aprox. 1,4 W a 20 mA de corriente de transferencia, 250 Ω en ambas entradas | |
Consumo de potencia | 2 W | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | SL2: 5a(+), 5b(-): disipador SL2: 1a(+), 1b(-), 7a(-): fuente |
|
Señal de entrada | 0/4 ... 20 mA | |
Caída de tensión | SL2: 1a(+), 1b(-), 7a(-): ≤ 6,1 V a 20 mA | |
Corriente de cortocircuito | SL2: 5a(+), 5b(-): 25 mA , impulso de activación: 36 mA, 20 ms (Honeywell DE) | |
Resistencia de entrada | SL2: 5a(+), 5b(-): max. 500 Ω (BRAIN) (250 Ω carga) |
|
Tensión disponible | SL2: 5a(+), 5b(-): ≥ 16 V a 20 mA , ≥ 18,5 V a 40 mA | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | SL1: 8a(+), 7a(-), canal 1: fuente y disipador SL1: 10a(+), 9a(-), canal 2: fuente y disipador |
|
Carga | canal 1: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V) canal 2: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V) |
|
Señal de salida | 0/4 ... 20 mA o 0/1 ... 5 V | |
Rizado | max. 50 µA eff | |
Características de transferencia | ||
Desviación | Isalida < 20 µA (0,1 %); Vsalida < 10 mV (0,2 %) incluidas calibración, linealidad, histéresis y fluctuación de la tensión de alimentación, a 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA, 0/1 ... 5 V | |
Temperatura | salida de corriente: 0,25 µA/K salida de tensión: 80 µA/K |
|
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 6 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0,3 ... 6 kHz (-3 dB) [DE 1 kHz (-3 dB)] |
|
Hora de arranque | 6 ms | |
Tiempo de subida/caída | 2 ms | |
Aislamiento galvánico | ||
Salida/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA | |
Salida/Salida | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2012 EN 61326-3-2:2008 |
|
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2012 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H) | |
Altura | 106 mm | |
Anchura | 12,5 mm | |
Profundidad | 128 mm | |
Fijación | en placa de terminación | |
Codificación | pines 2 y 3 ajustados Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 13 ATEX 0075 X | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Entrada | Ex ia | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Equipo | terminales 5a, 5b | |
Tensión | 25,2 V | |
Tensión | 28,2 V | |
Corriente | 93 mA | |
Alimentación | 656 mW | |
Capacidad interna | 12 nF | |
Inductancia interna | 0 mH | |
Equipo | terminales 1a, 1b, 7a | |
Tensión | 30 V | |
Corriente | 115 mA | |
Alimentación | 700 mW | |
Tensión | 5 V | |
Corriente | 6,8 mA | |
Alimentación | 1,6 mW | |
Salida | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Certificado | BASEEFA 13 ATEX 0076 X | |
Identificación | II 3G Ex nA IIC T4 Gc | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización UL | E106378 | |
Control Diseño | 116-0349 (cULus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx BAS 13.0042X | |
Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I | |
Información general | ||
Nota | Ambas cargas de salida deben estar conectadas para garantizar el funcionamiento correcto e integral conforme a las especificaciones técnicas. | |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.
El dispositivo alimenta a transmisores de 2 hilos en áreas peligrosas, y también se puede utilizar con fuentes de corriente.
Transfiere la señal analógica de entrada al entorno seguro como dos señales de salida aisladas.
Los transmisores SMART que utilizan modulación de la corriente para transmitir datos y modulación de la tensión para recibir datos admiten la comunicación bidireccional.
Mediante conmutación, la salida se selecciona como fuente de corriente, disipador de corriente o fuente de tensión.
Este dispositivo se coloca sobre una placa terminal HiC.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 164 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1950 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2770 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Baseefa ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GD | Baseefa 13 ATEX 0075X | ALL | 2118 KB | |
Baseefa ATEX Category 3 G | Baseefa 13 ATEX 0076X | ALL | 1482 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322316001405 (Singapore) | ALL | 1332 KB | |
IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 13.0042X | ALL | LINK | --- |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC 20140616 - E106378 RepRef 20140426 | ALL | 428 KB | |
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1) | CML 21UKEX2941X | ALL | 166 KB | |
Worldwide exida Functional Safety Assessment | P+F 0905-035-R1-C R044 Assessment Report HiC2027 V1 R1 | ALL | 831 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 62 KB | ||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 138 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0471F | ALL | 54 KB |