Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Alimentación | ||
Conexión | SL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+) | |
Tensión de medición | 19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación | |
Rizado | ≤ 10 % | |
Corriente de medición | ≤ 45 mA | |
Pérdida de potencia | ≤ 800 mW | |
Consumo de potencia | ≤ 1,1 W | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
Señal de entrada | 4 ... 20 mA límite aprox. 30 mA | |
Tensión disponible | ≥ 15 V a 20 mA en SL2: 5a(+), 5b(-) | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | SL1: 8a(+), 7a(-) | |
Carga | 0 ... 300 Ω (modo fuente) | |
Señal de salida | 4 ... 20 mA o 1 ... 5 V (con 250 Ω, 0,1 % de derivación interna) 4 ... 20 mA (modo disipador), tensión de funcionamiento 15 ... 26 V |
|
Rizado | 20 mV rms | |
Características de transferencia | ||
Desviación | a 20 °C (68 °F) ≤ ± 0,1 % incl. nolinealidad y histéresis (modo fuente 4 ... 20 mA) ≤ ± 0,2 % incl. nolinealidad y histéresis (modo disipador 4 ... 20 mA) ≤ ± 0,2 % incl. nolinealidad y histéresis (modo fuente 1 ... 5 V) |
|
Temperatura | < 2 µA/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 4 µA/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) | |
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) |
|
Hora de arranque | ≤ 200 ms | |
Tiempo de subida/caída | ≤ 20 ms | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Salida/alimentación | Aislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración de fábrica | salida: fuente de corriente | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 12,5 x 106 x 128 mm | |
Altura | 128 mm | |
Anchura | 12,5 mm | |
Longitud | 106 mm | |
Fijación | en placa de terminación | |
Codificación | pines 1 y 3 ajustados Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | CESI 06 ATEX 017 | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Entrada | Ex ia | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.) | |
Equipo | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
Tensión | 25,2 V | |
Corriente | 100 mA | |
Alimentación | 630 mW | |
Capacidad interna | 5,7 nF | |
Inductancia interna | inapreciable | |
Certificado | KIWA 15 ATEX 0035 X | |
Identificación | II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 50303:2000 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización FM | ||
Control Diseño | 16-534FM-12 (cFMus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx CES 06.0002 IECEx KIWA 15.0017X |
|
Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.
El dispositivo alimenta transmisores de 2 hilos en el área peligrosa.
El dispositivo transfiere la señal analógica de entrada al área no peligrosa como un valor de corriente aislada.
Los transmisores SMART que utilizan modulación de la corriente para transmitir datos y modulación de la tensión para recibir datos admiten la comunicación bidireccional.
Mediante interruptores DIP, la salida se selecciona como fuente de corriente, disipador de corriente o fuente de tensión.
Este dispositivo se coloca sobre una placa terminal HiC.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 164 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Europe KIWA ATEX Category 3 G | KIWA 15 ATEX 0035X | ALL | 113 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 112 KB |