Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Salida digital | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Capacidad sistemática (SC) | SC 3 | |
Alimentación | ||
Conexión | SL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+) | |
Tensión de medición | 19 ... 30 V alimentación por bus a través de placa de terminación 19 ... 30 V alimentado por bucle mediante entrada , protegido |
|
Corriente de entrada | 75 mA con una carga de 24 V, 270 Ω | |
Pérdida de potencia | 1,3 W con una carga de 24 V, 270 Ω | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | SL1: 7a(-), 9a(-); 8a(+), 10a(+) | |
Longitud de pulso de prueba | max. 2 ms de tarjeta DO | |
Nivel de la señal | alimentado por bucle Señal 1: 19 ... 30 V CC señal 0: 0 ... 5 V CC alimentación por bus Señal 1: 15 ... 30 V CC (corriente limitada a 5 mA) Señal 0: 0 ... 5 V CC |
|
Corriente de medición | Señal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO) Señal 1: ≥ 36 mA (corriente de carga mínima de tarjeta DO) |
|
Corriente de conexión | < 200 mA , 10 ms alimentado por bucle | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
Resistencia interna | aprox. 240 Ω | |
Corriente | tip. 45 mA | |
Tensión | ≥ 12 V | |
Límite de corriente | 50 mA | |
Tensión en vacío | tip. 24,6 V | |
Carga | nominal 0,05 ... 18 kΩ | |
Frecuencia de conmutación | máx. 10 Hz | |
Retardo de arranque/Caida | 20 ms / 5 ms | |
Supervisión de fallos de conducción | ||
Cortocircuito | < 25 Ω | |
Circuito abierto | > 50 kΩ | |
Corriente de prueba | < 500 µA | |
Salida de mensaje de error | ||
Conexión | SL1: 6b | |
Tipo de salida | transistor de colector abierto (bus de fallo interno) | |
Aislamiento galvánico | ||
Salida/otros circuitos | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | Indicadores LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 , IEC/EN 61326-3-2:2018 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Grado de protección | IEC 60529:2013 | |
Protección contra rayo eléctrico | EN 61010-1:2010 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) Tenga en cuenta el rango de temperaturas limitado por la disminución; consulte la sección de disminución de potencia. |
|
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 150 g | |
Dimensiones | 12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H) | |
Altura | 106 mm | |
Anchura | 12,5 mm | |
Profundidad | 128 mm | |
Fijación | en placa de terminación | |
Codificación | pines 1 y 4 ajustados Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | EXA 17 ATEX 0040 X | |
Identificación | II 3(1)G Ex nC ec [ia Ga] IIC T4 Gc II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Salida | Ex ia | |
Tensión | 26 V | |
Corriente | 110 mA | |
Alimentación | 715 mW | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Entrada | ||
Tensión segura máxima | 60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11, tensión de aislamiento nominal 300 Vrms | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización FM | FM 17 US 0111 X , FM 17 CA 0057 X | |
Control Diseño | 116-0442 | |
Autorización UL | E106378 | |
Control Diseño | 116-0447 (cULus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx EXA 17.0009X | |
Marcas de IECEx | Ex nC ec [ia Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.
Suministra alimentación a los solenoides, los indicadores LED y las alarmas sonoras que se encuentran en un área peligrosa.
El dispositivo se controla mediante una señal alimentada por lazo o una señal lógica alimentada por bus.
El dispositivo es inmune a los pulsos de prueba de diversos sistemas de control.
El dispositivo simula una carga mínima en la entrada. Esta carga mínima puede ser activada y desactivada.
La función de transparencia de fallos de la línea puede mostrar un fallo de línea en campo mediante un cambio de la impedancia de la entrada de conmutación del controlador de solenoide.
La función de transparencia de fallos de línea solo está disponible si el dispositivo se alimenta a través de la placa terminal.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 164 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1959 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2770 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada FM | FM 17 CA 0057X | ALL | 328 KB | |
Europe EXA ATEX | EXA 17 ATEX 0040X | ALL | 2095 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/6095 (P579046) | ALL | 106 KB | |
Korea KOSHA | 18-AV4BO-0217X | ALL | 518 KB | |
USA FM | FM 17 US 0111X | ALL | 330 KB | |
United Kingdom CML UKEX Category (1) D UKEX Category (M1) UK-Type Examination Certificate UKEX Category 3 (1) G | CML 21UKEX21331X | ALL | 160 KB | |
Worldwide EXA IECEx Certificate of Conformity | IECEx EXA 17.0009X | ALL | LINK | --- |