Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Alimentación | ||
Conexión | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Tensión de medición | 20 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Corriente de medición | < 20 mA | |
Consumo de potencia | 0,35 W (24 V y 1 mA de corriente de detección) | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | SL2: 5a(+), 1a(+), 1b(-), 5b(-) | |
Supervisión de fallos de conducción | en Pt100 | |
Resistencia del conductor | ≤ 10 % del valor de resistencia | |
Rango de transferencia | 0 ... 10 mA | |
Tensión disponible | 9 V | |
Supervisión de fallos de conducción | 8 nA | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | SL1: 8a(+), 10a(+), 7a(-), 9a(-) | |
Corriente | 0 ... 10 mA | |
Tensión disponible | 0 ... 4,2 V | |
Mensaje de error | < 18 Ω o > 400 Ω, según el conductor desconectado (medición de corriente ≤ 1 mA) | |
Características de transferencia | ||
Precisión | < ± 0,1 % del valor final | |
Desviación | Im ≥ 1 mA: ± 0.1 % de Rm or ± 0,1 Ω (es válido el valor mayor) Im < 1 mA: La precisión se reduce proporcionalmente a Im. p.ej. Im = 0,1 mA: ± 1 % de Rmó 1 Ω (es válido el valor mayor). |
|
Temperatura | Im ≥ 1 mA, Rm ≥ 100 Ω : 0.01 % / K en el rango -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F) Im < 1 mA ó Rm < 100 Ω: La estabilidad de la temperatura se reduce en función a Im o Rm |
|
Tiempo de subida | Tiempo de subida ≤ 2 ms (10 ... 90 %) Reacción al arranque de Im: Rm > 50 Ω y Im < 5 mA : < 5 ms Reacción al arranque de Im: Rm > 30 Ω y Im < 5 mA : < 10 ms Reacción al arranque de Im: Rm > 18 Ω y Im < 5 mA : < 20 ms |
|
Aislamiento galvánico | ||
Salida/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Grado de protección | IEC 60529 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H) | |
Altura | 106 mm | |
Anchura | 12,5 mm | |
Profundidad | 128 mm | |
Fijación | en placa de terminación | |
Codificación | pines 1, 3 y 4 ajustados Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 10 ATEX 0263X | |
Identificación | II (1)GD, I (M1), [Ex ia] IIC, [Ex iaD], [Ex ia] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) [circuitos en zona 0/1/2] | |
Tensión | 12,4 V | |
Corriente | 17,4 mA | |
Alimentación | 54 mW | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 253 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Salida | ||
Tensión segura máxima | 253 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Certificado | BASEEFA 10 ATEX 0264X | |
Identificación | II 3G Ex nA II T4 | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento galvánico seguro conforme a IEC 60079-11, valor de pico de tensión de 375 V | |
Entrada/alimentación | aislamiento galvánico seguro conforme a IEC 60079-11, valor de pico de tensión de 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización UL | ||
Control Diseño | 116-0333 (cULus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx BAS 10.0122X IECEx BAS 10.0123X |
|
Marcas de IECEx | [Zona 0] [Ex ia] IIC, [Ex iaD], [Ex ia] I Ex nA II T4 |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.
Transfiere los valores de resistencia de RTD o potenciómetros de áreas peligrosas a zonas seguras.
Hay disponible una técnica de 2, 3 o 4 hilos según la precisión necesaria.
La tarjeta de entrada del sistema de control mide la misma carga como si estuviera conectada directamente a la resistencia en un área peligrosa.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 164 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2770 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 10.0122X | ALL | LINK | --- |
Baseefa Type n IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 10.0123X | ALL | LINK | --- |
Europe Baseefa ATEX Category (M1) ATEX ATEX Category (1) GD | Baseefa 10 ATEX 0263X | ALL | 1475 KB | |
Europe Baseefa II 3 G ATEX Category 3 G | Baseefa 10 ATEX 0264X | ALL | 1332 KB | |
Pepperl+Fuchs Functional Safety Assessment | FS-0062PF-20A | ALL | 133 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 152 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0426E | ALL | 50 KB |