Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica/salida analógica | |
Alimentación | ||
Conexión | mediante las terminales de entrada | |
Tensión de medición | 6 ... 30 V CC alimentado por bucle , protegido | |
Pérdida de potencia | 0,7 W a 40 mA , 24 V | |
Circuito de control | ||
Conexión | SL1: 8a(+), 7a(-) | |
Consumo de corriente | < 0,6 mA a 24 V y circuito abierto | |
Corriente | 1,5 ... 50 mA , alimentado por bucle | |
Nivel de la señal | caída de tensión de 9,6 V a 20 mA y 500 Ω de carga (4 V a 4 mA) | |
Circuito de campo | ||
Conexión | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
Características | para detectores de incendios y de humo Usalida = (Uentrada - 1,6) - (0,4 x Isalida) 6 V < Uentrada < 25 V Usalida = (25 - 1,6) - (0,4 x Isalida) 25 V < Uentrada < 30 V |
|
Carga | 0 ... 750 Ω para aplicaciones I/P | |
Señal | 1,5 ... 50 mA para detectores de incendios y de humo 4 ... 20 mA en una carga máxima de 750 Ω para aplicaciones I/P |
|
Rizado | max. 150 µA pico a pico para aplicaciones I/P | |
Tiempo de respuesta | 50 ms , 10 ... 90 % de cambio de incremento para aplicaciones I/P | |
Características de transferencia | ||
Precisión | < ± 0,1 % del valor final (rango: 4 ... 20 mA) | |
Influencia de temperatura | < - 0,01 %/K | |
Reproducibilidad | < ± 300 µA, 6 V < Uentrada < 25 V/1,5 mA < Isalida < 50 mA | |
Influencia de carga | < ± 0,3 % del valor máximo de escala Desde 0 ... 750 Ω | |
Linearidad | < ± 0,1 % del valor final (rango: 4 ... 20 mA) | |
Indicadores/configuraciones | ||
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Norma 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Grado de protección | IEC 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Humedad del aire relativa | De 5 a 90 %, sin condensación Hasta 35 °C (95 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 140 g | |
Dimensiones | 18 x 106 x 128 mm (0,7 x 4,2 x 5 pulg.) | |
Altura | 106 mm | |
Anchura | 18 mm | |
Longitud | 128 mm | |
Fijación | en placa de terminación | |
Codificación | pines 1 y 3 ajustados Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | CESI 02 ATEX 086 | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC | |
Salida | Ex ia, Ex iaD | |
Tensión | 26 V | |
Corriente | 93 mA | |
Alimentación | 605 mW | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.) | |
Certificado | PF 11 CERT 2109 X | |
Identificación | II 3G Ex nA IIC T4 Gc [dispositivo en zona 2] | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11: 2007, valor de pico de tensión 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 94/9/EC | EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN60079-15:2005 , EN 60079-26:2007 , EN 61241-11:2006 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización CSA | ||
Control Diseño | 366-005CS-12B (cCSAus) | |
Autorización IECEx | IECEx TUN 04.0012 | |
Homologado para | [Ex ia] IIC | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 164 KB | |
Manual | ENG | 408 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
CAE | |||
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA) | ALL | ZIP | 3536 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada, USA CSA | CoC 70001345 | ALL | 136 KB | |
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (1) G | CESI 02 ATEX 086 | ALL | 3887 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G | PF 11 CERT 2109 X | ALL | 446 KB | |
TUV Nord IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUN 04.0012 | ALL | LINK | --- |
Worldwide Pepperl+Fuchs Functional Safety Assessment | FS-0093PF-20 | ALL | 403 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 98 KB |