Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Alimentación | ||
Conexión | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Tensión de medición | 20,4 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Consumo de potencia | ≤ 2,6 W | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | SL2: 5a (común), 5b o 7b (alimentación - ), 7a (entrada -) 1a (común), 1b o 3a (alimentación - ), 3b (señal -) |
|
Resistencia de entrada | 10 kΩ terminales 5a y 7a y terminales 1a y 3b | |
Corriente de salida | SL2: 5a (común), 5b: > 10 mA a -21 V o > 20 mA a -18 V SL2: 1a (común), 1b: > 10 mA a -21 V o > 20 mA a -18 V SL2: 5a (común), 7b: 3,7 ± 0,26 mA, 5,3 ± 0,34 mA o 9,0 ± 0,55 mA, en función de la configuración del interruptor (consultar configuración) SL2: 1a (común), 3a: 3.7 ± 0.26 mA, 5.3 ± 0.34 mA o 9.0 ± 0.55 mA, en función de la configuración del interruptor (consultar configuración) |
|
Rango de transferencia | 0 ... -20 V | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | SL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) | |
Tensión | 0 ... -20 V | |
Carga | min. 9 kΩ | |
Resistencia de salida | 24 Ω típico, 27 Ω máx. Como esto suele ser mucho menor que la resistencia de conexión de una barrera Zener, deberá definirse un monitor que puede usarse sin una barrera. Rogamos observen las recomendaciones del fabricante del monitor. |
|
Características de transferencia | ||
Desviación | error de transferencia de CC (con carga de 10 kΩ) < 10 mV | |
Según calibración | el error adicional con CA superimpuesta es de ±5 mV a 20 °C (68 °F) en cualquier punto del intervalo, siempre que el componente alternador de la tensión de entrada no sea excesivo, p. ej.: - ondas cuadradas (de 0 a 20 kHz): 5 Vpp - ondas sinusoidales (de 0 a 20 kHz): el rango completo de 20 Vpp (= 100 g de aceleración máxima a 100 mV/g) es aceptable. |
|
Temperatura | (< 100 ppm de rango)/K en cualquier punto dentro del rango | |
Ancho de banda | -0,1 dB a 10 kHz; -1 dB a 20 kHz | |
Distorsión relativa a la entrada | 7.0 ± 0.3 µs | |
Rizado | con 200 kHz ancho de banda < 20 mVeff con 20 kHz ancho de banda < 3 mVeff |
|
Aislamiento galvánico | ||
Salida/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Grado de protección | IEC 60529 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 140 g | |
Dimensiones | 18 x 114 x 130 mm (A x L x H) | |
Altura | 114 mm | |
Anchura | 18 mm | |
Profundidad | 130 mm | |
Fijación | en placa de terminación | |
Codificación | Pin 2 ajustado Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 11 ATEX 0021X | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Tensión | 26,4 V | |
Corriente | 93 mA | |
Alimentación | 583 mW | |
Salida | ||
Tensión segura máxima | 253 V (¡Atención! El voltaje nominal es inferior). | |
Certificado | BASEEFA 11 ATEX 0022X | |
Identificación | II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización UL | E106378 | |
Control Diseño | 116-0346 (cULus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx BAS 11.0012X IECEx BAS 11.0013X |
|
Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.
Proporciona una salida flotante para alimentar un sensor de vibración (por ejemplo, Bently Nevada) o un acelerómetro en una zona peligrosa, y transfiere la señal de tensión de ese sensor a la zona segura.
El dispositivo está diseñado para proporcionar una tensión o corriente de suministro al sensor de vibración. En función de los ajustes de los interruptores DIP, la barrera proporciona corriente de alimentación de 3,7 mA, 5,3 mA o 9,0 mA para sensores de 2 hilos, o 18 V a 20 mA para sensores de 3 hilos.
Esta barrera se monta sobre una placa terminal de sistema HiD.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 164 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 210 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 11.0012X | ALL | LINK | --- |
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 11.0013X | ALL | LINK | --- |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322316002755 (Singapore) | ALL | 1338 KB | |
Europe Baseefa ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) G | Baseefa 11 ATEX 0021X | ALL | 3064 KB | |
Europe Baseefa ATEX Category 3 G | Baseefa 11 ATEX 0022X | ALL | 2431 KB | |
Worldwide Pepperl+Fuchs Functional Safety Assessment | CERT-3466 | ALL | 116 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 51 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0775D | ALL | 50 KB |