Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Salida digital | |
Alimentación | ||
Conexión | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Tensión de medición | 20,4 ... 30 V CC alimentado por bucle 20,4 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación |
|
Corriente de medición | alimentado por bucle 27 mA a 24 V (por canal) alimentación por bus 30 mA a 24 V (por canal) |
|
Pérdida de potencia | alimentado por bucle 0,6 W a 24 V (por canal) alimentación por bus 0,9 W a 24 V (por canal) |
|
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | SL1: 8a(+), 7a(-), 8b(+), 7b(-); 10a(+), 9a(-), 9b(+), 10b(-) | |
Entrada de control | interruptor externo (contacto sin tensión o colector abierto) o señal de nivel lógico | |
Resistencia de entrada | 2,5 kΩ | |
Modo operativo | relé con tensión con contacto cerrado, transistor encendido o nivel lógico > 4 V relé sin tensión con contacto abierto, transistor apagado o nivel lógico < 2 V> |
|
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | SL2: 5a, 5b, 7a; 1a, 1b, 3b | |
Cargando contacto | 50 V CC / 1 A | |
Características de transferencia | ||
Frecuencia de conmutación | 10 Hz | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/alimentación | Aislamiento de función según EN 50178, Tensión de aislamiento de medición 50 Veff | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | Indicadores LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración de fábrica | alimentación por bus con control de contacto | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Aislamiento galvánico | EN 50178 | |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Grado de protección | IEC 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Humedad del aire relativa | De 5 a 90 %, sin condensación Hasta 35 °C (95 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 140 g | |
Dimensiones | 18 x 106 x 128 mm (0,7 x 4,2 x 5 pulg.) | |
Altura | 106 mm | |
Anchura | 18 mm | |
Longitud | 128 mm | |
Fijación | en placa de terminación | |
Codificación | pines 1, 2, 3 y 4 ajustados Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | CESI 02 ATEX 086 | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC | |
Entrada | Ex ia, Ex iaD | |
Tensión | 30 V | |
Corriente | 1 A | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.) | |
Certificado | PF 11 CERT 2109 X | |
Identificación | II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11: 2007, valor de pico de tensión 375 V | |
Salida/alimentación | aislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11: 2007, valor de pico de tensión 375 V | |
Salida/Salida | aislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11:2007, valor de pico de tensión 60 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización IECEx | IECEx TUN 04.0012 | |
Homologado para | [Ex ia] IIC | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210101 |
ECLASS 10.0.1 | 27210101 |
ECLASS 9.0 | 27210101 |
ECLASS 8.0 | 27210101 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121543 |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 164 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
CAE | |||
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA) | ALL | ZIP | 3536 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (1) G | CESI 02 ATEX 086 | ALL | 3887 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G | PF 11 CERT 2109 X | ALL | 446 KB | |
TUV Nord IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUN 04.0012 | ALL | LINK | --- |