Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Emisor óptico de datos LS611-DA-P

LS611-DA-P
  • Aparatos para PROFIBUS
  • Aparatos idénticos comunican entre si
  • Interrupción del haz sin problema debido al TVT (Telegram Verification Technology)
  • Conector enchufable para el montaje
  • Parametrización sencilla sin abrir el aparato
  • Aplicable a partir del rango de detección 0
  • Display en fila para fuerza de señales

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  LS611-DA-P

Descripción del producto
Emisor óptico de datos para PROFIBUS, rango de detección de 150 m, luz infrarroja, conector M12
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 150 m
Distancia útil límite200 m
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Diámetro del haz de luz2 m a una distancia de 100 m
Angulo de apertura1,2 °
Límite de luz extraña> 10000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd240 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación del flujo de datosLED verde: emisor
LED amarillo: receptor LED rojo: telegrama defectuoso
Indicación de la funciónAyuda de alineación: LED frontal rojo intermitente Potencia de señales (8 LED: rojo, amarillo, verde) Baudios , C1CP (Protección contra colisión)
Datos eléctricos
Tensión de trabajo18 ... 30 V CC
Corriente en vacío200 mA
Ratio de datos93,75/187,5/500/1500 kBit/s , ajustable
Frecuencia entre centros8,25 MHz
Interfaz
Tipo de InterfazPROFIBUS DP-V0,-V1,-V2; FMS; MPI; Operación mixta FMS-DP; aislado galvánicamente
Entrada
Entrada de funciónBloqueo de teclado, Entrada digital (current sinking), cerrado con ON
Salida
Salida de preavería1 pnp (conmuta con suficiente reserva de función) prot. ctra. cortocircuito, máx. 200 mA
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 61000-6-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector macho M12x1, 4 polos, estándar (Alimentación) ,
Conector macho M12x1, 5 polos, codificado B (Bus In) ,
Conector hembra M12x1, 5 polos, codificado B (Bus Out/Termination)
Material
CarcasaABS / PC
Salida de luzPlástico
Masa700 g

Documentos : LS611-DA-P

Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual LS611-DAENGPDF894 KB
Handbuch LS611-DAGERPDF1072 KB

Aprobaciones y Certificados: LS611-DA-P

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2229APDF183 KB

Productos asociados: LS611-DA-P

Accesorios

Conector hembra para cables M12, 5 polos, confeccionablefa
Escuadra de fijación para fotocélulas de datos y aparatos de medición de distanciafa
Terminal resistor for PROFIBUSfa
Set de caperuzas protectoras M12 (Conector macho + hembra) para Series LS610 / LS611fa
Puesta a tierra funcional para la Serie LS610 / LS611 / VDM100fa
Ángulo de fijación de emisor óptico de datosfa
juego de montaje directo compuesto por 4 piezas de inserción rosadas M4fa
Angulo de fijación con espejo de desviación para Barreras óptica de datosfa

Descubra las diversas funciones del modelo LS682, especialmente su alineación y puesta en marcha sencillas…