Datos generales |
Rango de medición | 0,3 ... 150 m |
Objeto de referencia | lámina reflectora 500 mm x 500 mm |
Emisor de luz | Diodo láser |
Características láser | |
| Nota | VISIBLE Y INVISIBLE RADIACIÓN LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ |
| Clase de láser | Láser de medición: 1 Láser para alineación: 2 |
| Longitudes de onda | Láser de medición: 905 nm Láser para alineación: 660 nm |
| Divergencia del haz | Láser de medición: 2 mrad Láser para alineación: 1 mrad |
| Duración del impulso | Láser de medición: 4 ns |
| Índice de repetición | Láser de medición: 20 kHz |
| Potencia de salida óptica máxima | Láser para alineación: 0,6 mW |
| Energía máx. impulso | Láser de medición: 12 nJ |
Procesos de medición | Pulse Ranging Technology (PRT) |
Velocidad de movimiento máx. | 15 m/s |
Ayuda de supresión | Puntero láser tipo de láser 2 |
Vida mecánica | > 100000 h |
Diámetro del haz de luz | < 35 cm a 150 m |
Límite de luz extraña | > 100000 Lux |
Resolución | 0,1 mm , ajustable |
Influencia de la temperatura | 0,03 mm/K |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 89 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | 4 LEDs |
Elementos de mando | Panel de mando (4 teclas de lámina) para el ajuste de parámetros |
Indicación de parametrización | Pantalla iluminada para la indicación de valores de medición y parametrización |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 18 ... 30 V CC |
Corriente en vacío | 250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V) |
Clase de protección | III (Tensión de medición 50V) |
Retardo a la disponibilidad | < 10 s (-30 °C según 5 min.) |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | PROFIBUS DP nach DIN EN 50170 |
Cuadencia de la transferencia | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s , ajustable |
Entrada/salida |
Tipo de entrada/salida | 2 entradas/salidas PNP, posibilidad de configuración independiente, a prueba de cortocircuito, a prueba de polaridad invertida |
Entrada |
Umbral de conmutación | bajo: Ue < 6 V, alto: Ue > 16 V |
Salida |
Umbral de conmutación | bajo: Ua < 1 V, alto: Ua > Ub - 1 V |
Corriente de conmutación | 200 mA por salida |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Seguridad láser | IEC 60825-1:2007 |
Precisión de medición |
Salida de valor de medición | 1 ms |
Edad media del valor de medición | 3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , ajustable |
Offset | máx. 2 mm (entre dos aparatos) |
Precisión absoluta | ± 2,5 mm (> 3 m); ± 3,5 mm (0,3 m ... 3 m) |
Reproducibilidad | < 0,5 mm |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 |
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure |
Homologación FDA | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) , Apto para baja temperatura seca |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Humedad del aire relativa | 95 % , sin aturdimiento |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP65 |
Conexión | Conector macho M12x1, 4 polos, estándar (Alimentación) , Conector macho M12x1, 5 polos, codificado B (Bus In) , Conector hembra M12x1, 5 polos, codificado B (Bus Out) , Conector macho M12x1, ocho polos, servicio |
Material | |
| Carcasa | ABS / PC |
| Salida de luz | PMMA , recubrimiento duro |
Masa | aprox. 700 g |
Dimensiones | |
| Altura | 100 mm |
| Anchura | 140 mm |
| Longitud | 170 mm |