Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Medidor para distancias VDM100-50-P/G2/146

VDM100-50-P/G2/146
  • Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
  • Versión para aplicaciones de baja temperatura
  • Medición de precisión sin contacto
  • Captación de valor de medición muy rápida
  • Regulación activa de la dinámica
  • Moderna forma constructiva compacta y alta robustez
  • Fácil parametrización con 4 teclas y pantalla autoluminosa

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VDM100-50-P/G2/146

Descripción del producto
Medidor de distancias con precisión de milímetros para tareas de posicionamiento, PRT, rango de medición de hasta 50 m, PROFIBUS, conector M12, versión para bajas temperaturas
Datos generales
Rango de medición0,3 ... 50 m
Objeto de referencialámina reflectora 500 mm x 500 mm
Emisor de luzDiodo láser
Características láser
NotaVISIBLE Y INVISIBLE RADIACIÓN LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láserLáser de medición: 1
Láser para alineación: 2
Longitudes de ondaLáser de medición: 905 nm
Láser para alineación: 660 nm
Divergencia del hazLáser de medición: 2 mrad
Láser para alineación: 1 mrad
Duración del impulsoLáser de medición: 4 ns
Índice de repeticiónLáser de medición: 20 kHz
Potencia de salida óptica máxima 
Láser para alineación: 0,6 mW
Energía máx. impulsoLáser de medición: 12 nJ
Procesos de mediciónPulse Ranging Technology (PRT)
Velocidad de movimiento máx.15 m/s
Ayuda de supresiónPuntero láser tipo de láser 2
Vida mecánica> 100000 h
Diámetro del haz de luz< 15 cm con 50 m
Límite de luz extraña> 100000 Lux
Resolución0,1 mm , ajustable
Influencia de la temperatura0,03 mm/K
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd89 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la función4 LEDs
Elementos de mandoPanel de mando (4 teclas de lámina) para el ajuste de parámetros
Indicación de parametrizaciónPantalla iluminada para la indicación de valores de medición y parametrización
Datos eléctricos
Tensión de trabajo18 ... 30 V CC
Corriente en vacío250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V)
Clase de protecciónIII (Tensión de medición 50V)
Retardo a la disponibilidad< 10 s (-30 °C según 5 min.)
Interfaz
Tipo de InterfazPROFIBUS DP nach DIN EN 50170
Cuadencia de la transferencia9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s , ajustable
Entrada/salida
Tipo de entrada/salida2 entradas/salidas PNP, posibilidad de configuración independiente, a prueba de cortocircuito, a prueba de polaridad invertida
Entrada
Umbral de conmutaciónbajo: Ue < 6 V,
alto: Ue > 16 V
Salida
Umbral de conmutaciónbajo: Ua < 1 V,
alto: Ua > Ub - 1 V
Corriente de conmutación200 mA por salida
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserIEC 60825-1:2007
Precisión de medición
Salida de valor de medición1 ms
Edad media del valor de medición3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , ajustable
Offsetmáx. 2 mm (entre dos aparatos)
Precisión absoluta± 2,5 mm (> 3 m); ± 3,5 mm (0,3 m ... 3 m)
Reproducibilidad< 0,5 mm
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Homologación FDAIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) , Apto para baja temperatura seca
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa95 % , sin aturdimiento
Datos mecánicos
Anchura de la carcasa140 mm
Altura de la carcasa100 mm
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector macho M12x1, 4 polos, estándar (Alimentación) ,
Conector macho M12x1, 5 polos, codificado B (Bus In) ,
Conector hembra M12x1, 5 polos, codificado B (Bus Out) ,
Conector macho M12x1, ocho polos, servicio
Material
CarcasaABS / PC
Salida de luzPMMA , recubrimiento duro
Masaaprox. 700 g

Documentos : VDM100-50-P/G2/146

Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual VDM100/G2ENGPDF3919 KB
Handbuch VDM100/G2GERPDF5701 KB
Instrucciones resumidas, Información de seguridad
Quick Start Guide VDM100/G2ENGPDF4210 KB
Kurzanleitung VDM100/G2GERPDF747 KB
Información de productos
A Distance Ahead - Messende optoelektronische SensorenGERPDF3050 KB

CAD+CAE: VDM100-50-P/G2/146

CADTipo de archivoTamaño
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS5580 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP4070 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Aprobaciones y Certificados: VDM100-50-P/G2/146

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0473CPDF184 KB
Certificados
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244PDF503 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Software: VDM100-50-P/G2/146

Drivers y SoftwareLiberar InfoTipo de archivoTamaño
GSD file VDM100/G2 with PROFIBUS interface / GSD-Datei VDM100/G2 mit PROFIBUS-SchnittstelleZIP9 KB

Productos asociados: VDM100-50-P/G2/146

Accesorios

Conector hembra para cables M12, 5 polos, confeccionablefa

Conector del cable, M12, para PROFIBUS, confeccionablefa

Conector, M12, para PROFIBUS, confeccionablefa

Ángulo de retención con reflector pasivo para medidores de distanciasfa
Terminal resistor for PROFIBUSfa
Puesta a tierra funcional para la Serie LS610 / LS611 / VDM100fa
Set de caperuzas protectoras M12 (Conector macho + hembra) para Series LS610 / LS611fa
Ángulo de fijación de emisor óptico de datosfa
juego de montaje directo compuesto por 4 piezas de inserción rosadas M4fa
Escuadra de fijación para fotocélulas de datos y aparatos de medición de distanciafa
Folio de reflexiónfa
Folio de reflexión 1000 mm x 1000 mmfa

Function: VDM100-50-P/G2/146

Los dispositivos de medición de distancia por láser de la serie VDM 100 están diseñados para distancias largas. Tienen una precisión de repetición de 0,5 mm. Como interfaces de valores, se recurre a SSI y buses de campo.

Estos dispositivos se utilizan para lograr una colocación precisa de las unidades operativas de estanterías, grúas puente, vehículos ferroviarios, elevadores y otras unidades móviles lineales.

Descubra los sensores de sección de luz SmartRunner equipados con una combinación única de tecnología de sección de luz y un sensor de visión en 2D con LED integrados...